(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OTOS ヘルメット取付型防災面

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OTOS ヘルメット取付型防災面

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,134円  特別価格 
税込価格
3,447円  特別価格 

【特長】・耐久性の高い防災面です。・HDVレンズという特殊なレンズ技術で視界が...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    防災面
  • 商品タイプ:
    本体
  • レンズ色:
    グリーン
  • レンズ厚(mm):
    1.85
  • 質量(g):
    246
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ポリエチレン
  • 装着:
    ヘルメット取付

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
レンズ濃度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8806361507088
834-5501
#3

5個

3,134円

2,661

( 2,927円 )

4日目

8806361500133
834-5502
#5

5個

3,134円

2,661

( 2,927円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性の高い防災面です。
・HDVレンズという特殊なレンズ技術で視界がクリアです。
【用途】
・遮光が必要な作業に。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OTOS ヘルメット取付型防災面

OTOS ヘルメット取付型防災面

    OTOS 直かぶり型防災面

    OTOS 直かぶり型防災面

      OTOS ヘルメット取付型防災面 替レンズ

      OTOS ヘルメット取付型防災面 替レンズ

        OTOS ヘルメット取付型防災面 赤外線保護

        OTOS ヘルメット取付型防災面 赤外線保護

          OTOS ヘルメット取付型防災面 メッシュ面(メッシュ部分交換不可)

          OTOS ヘルメット取付型防災面 メッシュ面(メッシュ部分交換不可)

            OTOS ヘルメット取付型防災面(メッシュ面) 交換用メッシュ

            OTOS ヘルメット取付型防災面(メッシュ面) 交換用メッシュ

              OTOS 直かぶり型防災面(赤外線保護) ジョグダイヤル調節機能

              OTOS 直かぶり型防災面(赤外線保護) ジョグダイヤル調節機能

                OTOS 直かぶり型防災面(赤外線保護) 赤外線保護

                OTOS 直かぶり型防災面(赤外線保護) 赤外線保護

                  OTOS かぶり型防災面替えレンズ

                  OTOS かぶり型防災面替えレンズ

                    TRUSCO アイシールド

                    TRUSCO アイシールド

                      トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(ヘルメット取付型) NO.1175-C

                      トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(ヘルメット取付型) NO.1175-C

                        OTOS ヘルメット取付型防災面 メッシュ面(メッシュ部分交換可能)

                        OTOS ヘルメット取付型防災面 メッシュ面(メッシュ部分交換可能)

                          フェイスシールド 平面タイプ

                          フェイスシールド 平面タイプ

                            メーカー OTOS OTOS OTOS OTOS OTOS OTOS OTOS OTOS OTOS トラスコ中山 トーヨーセフティー OTOS ナカニシ
                            通常価格 3,134円 3,065円 1,759円 3,575円 4,233円 4,400円 4,137円 3,752円 1,758円 1,539円 5,200円 4,240円 7,800円
                            通常出荷日 1日目~   2日目~   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目   4日目   5日目  
                            形状 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 一眼型メガネ 防災面 防災面 防災面
                            商品タイプ 本体 本体 オプション品 本体 本体 オプション品 本体 本体 オプション品 本体 本体 本体 本体
                            レンズ色 グリーン グリーン クリア グリーン - - - グリーン - - - - -
                            レンズ厚(mm) 1.85 1.85 1.85 1.85 - - 1.8 1.85 1.8 - - - -
                            質量(g) 246 272 140 246 200 47 - 272 118 - - 150 -

                            OTOS ヘルメット取付型防災面のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました