(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット取付型防災面 クリア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメット取付型防災面 クリア

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,199円 2,125円
税込単価
2,419円 2,338円

【特長】・飛来粉じんなどから作業者の目と顔面を保護します。・耐衝撃性、耐寒性、...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    防災面
  • 商品タイプ:
    本体
  • レンズ色:
    クリア
  • レンズ厚(mm):
    1.85
  • JANコード:
    8806361501277
  • 質量(g):
    241
  • トラスココード:
    834-5510
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ポリエチレン
  • 装着:
    ヘルメット取付
  • 替レンズ:
    SS-F-66A

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-66A

5個

2,199円

2,125

( 2,338円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・飛来粉じんなどから作業者の目と顔面を保護します。
・耐衝撃性、耐寒性、耐熱性に優れたポリカーボネート素材です。
・HDVレンズという特殊なレンズ技術で視界がクリアです。
・簡単にヘルメットに取付可能です。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット取付型防災面 クリアの型番F-66Aのページです。
型番F-66Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメット取付型防災面 クリア

ヘルメット取付型防災面 クリア

    防災面ヘルメット取付タイプ プラスチックフレーム ひさし付き

    防災面ヘルメット取付タイプ プラスチックフレーム ひさし付き

      防災面45型

      防災面45型

        ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工) 替レンズ

        ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工) 替レンズ

          田中製作所 防災面ヘルメット用クリア

          田中製作所 防災面ヘルメット用クリア

            防災面31型

            防災面31型

              OTOS 直かぶり型防災面

              OTOS 直かぶり型防災面

                ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ) 替レンズ

                ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ) 替レンズ

                  OTOS ヘルメット取付型防災面 メッシュ面(メッシュ部分交換不可)

                  OTOS ヘルメット取付型防災面 メッシュ面(メッシュ部分交換不可)

                    スクリーンバイザー

                    スクリーンバイザー

                      直かぶり型防災面 ジョグダイヤル調節機能

                      直かぶり型防災面 ジョグダイヤル調節機能

                        超軽量グラスシールド

                        超軽量グラスシールド

                          保護面 FSH-601

                          保護面 FSH-601

                            メーカー OTOS 山本光学 興研 トラスコ中山 田中製作所 興研 OTOS トラスコ中山 OTOS ウィザ(旧:アークランドサカモト) OTOS 山本光学 アズワン
                            通常価格 2,199円 5,198円 5,298円 3,973円 4,200円 4,422円 2,867円 2,772円 3,958円 794円 2,767円 1,084円 2,518円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   8日目   2日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            形状 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面
                            商品タイプ 本体 本体 本体 オプション品 本体 本体 本体 オプション品 本体 オプション品 本体 本体 本体
                            レンズ色 クリア - - - - - グリーン - - - - - -
                            レンズ厚(mm) 1.85 - - - - - 1.85 - - - 1.8 - -
                            JANコード 8806361501277 - - - - - - - 8806361500867 - - - -

                            ヘルメット取付型防災面 クリアのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました