(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OTOS ヘルメット取付型防災面 メッシュ面(メッシュ部分交換不可)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OTOS ヘルメット取付型防災面 メッシュ面(メッシュ部分交換不可)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,958円
税込単価
4,354円

【特長】通気性のよいメッシュ生地を使用しておりメッシュ部分の交換は不可の防災面...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    防災面
  • 商品タイプ:
    本体
  • JANコード:
    8806361500867
  • 質量(g):
    200
  • トラスココード:
    834-5505
  • 材質1:
    メッシュ:亜鉛メッキ鉄
  • 材質2:
    フレーム:ポリエチレン
  • 装着:
    ヘルメット取付
  • 網色:
    ブラック(メッシュ)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-63N

5個

3,958( 4,354円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
通気性のよいメッシュ生地を使用しておりメッシュ部分の交換は不可の防災面です。
【用途】
草刈り・刈り払い・農作業などに使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OTOS ヘルメット取付型防災面 メッシュ面(メッシュ部分交換不可)の型番F-63Nのページです。
型番F-63Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OTOS ヘルメット取付型防災面 メッシュ面(メッシュ部分交換不可)

OTOS ヘルメット取付型防災面 メッシュ面(メッシュ部分交換不可)

    OTOS ヘルメット取付型防災面(メッシュ面) 交換用メッシュ

    OTOS ヘルメット取付型防災面(メッシュ面) 交換用メッシュ

      OTOS ヘルメット取付型防災面 メッシュ面(メッシュ部分交換可能)

      OTOS ヘルメット取付型防災面 メッシュ面(メッシュ部分交換可能)

        OTOS ヘルメット取付型防災面 替レンズ

        OTOS ヘルメット取付型防災面 替レンズ

          OTOS ヘルメット取付型防災面

          OTOS ヘルメット取付型防災面

            OTOS 直かぶり型防災面

            OTOS 直かぶり型防災面

              OTOS ヘルメット取付型防災面 赤外線保護

              OTOS ヘルメット取付型防災面 赤外線保護

                OTOS 直かぶり型防災面(赤外線保護) ジョグダイヤル調節機能

                OTOS 直かぶり型防災面(赤外線保護) ジョグダイヤル調節機能

                  直かぶり型防災面(メッシュタイプ)

                  直かぶり型防災面(メッシュタイプ)

                    TRUSCO アイシールド

                    TRUSCO アイシールド

                      防災用カブリ面

                      防災用カブリ面

                        直かぶり型防災面(メッシュタイプ)替レンズ

                        直かぶり型防災面(メッシュタイプ)替レンズ

                          システム防災面 YFH-20+YFS-200

                          システム防災面 YFH-20+YFS-200

                            メーカー OTOS OTOS OTOS OTOS OTOS OTOS OTOS OTOS トラスコ中山 トラスコ中山 田中製作所 トラスコ中山 東京硝子器械
                            通常価格 3,958円 4,113円 3,962円 1,643円 2,929円 2,867円 3,342円 3,869円 1,982円 1,539円 4,200円 1,097円 3,063円
                            通常出荷日 1日目   2日目   4日目   1日目   1日目~   2日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   6日目~  
                            形状 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 一眼型メガネ 防災面 防災面 防災面
                            商品タイプ 本体 オプション品 本体 オプション品 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション品 本体
                            JANコード 8806361500867 8806361507620 8806361505879 8806361501321 - - - - - - - - -
                            質量(g) 200 47 150 140 246 272 246 - - - - - -
                            トラスココード 834-5505 834-5529 834-5511 834-5530 - - - - - - - - -

                            OTOS ヘルメット取付型防災面 メッシュ面(メッシュ部分交換不可)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました