(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OTOS 直かぶり型防災面(赤外線保護) ジョグダイヤル調節機能

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:F-72B-I-5
OTOS 直かぶり型防災面(赤外線保護) ジョグダイヤル調節機能 ボウサイメン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,869円
税込単価
4,256円

【特長】・有害な赤外線を遮光します。・頭部ベルトはダイヤル式でサイズをスムーズ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    防災面
  • 商品タイプ:
    本体
  • レンズ厚(mm):
    1.8
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ポリエチレン
  • 装着:
    直かぶり

型番

F-72B-I-5 解除

Loading...

 
カタログを表示

F-72B-I-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
レンズ色
JANコード
質量(g)
トラスココード
レンズ濃度
替レンズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-72B-I-5

グリーン
8806361507583
329
834-5516
#5
SS-F-F-72A(クリア)

1個

3,869( 4,256円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有害な赤外線を遮光します。
・頭部ベルトはダイヤル式でサイズをスムーズに調節可能、また頭部との接触面が多いので、締めつけても頭が痛くなりにくく、快適な付け心地です。
【用途】
・遮光が必要な作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OTOS 直かぶり型防災面(赤外線保護) ジョグダイヤル調節機能の型番F-72B-I-5のページです。
型番F-72B-I-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OTOS 直かぶり型防災面(赤外線保護) ジョグダイヤル調節機能

OTOS 直かぶり型防災面(赤外線保護) ジョグダイヤル調節機能

    直かぶり型防災面 ジョグダイヤル調節機能

    直かぶり型防災面 ジョグダイヤル調節機能

      トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(ヘルメット取付型) NO.1175-C

      トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(ヘルメット取付型) NO.1175-C

        防災面ヘルメット取付タイプ プラスチックフレーム ひさし付き

        防災面ヘルメット取付タイプ プラスチックフレーム ひさし付き

          ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工) 替レンズ

          ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工) 替レンズ

            セフティーIR・直被型 No.1170

            セフティーIR・直被型 No.1170

              防災面31型

              防災面31型

                OTOS ヘルメット取付型防災面

                OTOS ヘルメット取付型防災面

                  OTOS ヘルメット取付型防災面 替レンズ

                  OTOS ヘルメット取付型防災面 替レンズ

                    OTOS 直かぶり型防災面(赤外線保護) 赤外線保護

                    OTOS 直かぶり型防災面(赤外線保護) 赤外線保護

                      OTOS ヘルメット取付型防災面 赤外線保護

                      OTOS ヘルメット取付型防災面 赤外線保護

                        ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ) 替レンズ

                        ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ) 替レンズ

                          ヘッドギヤー(EA800P用)

                          ヘッドギヤー(EA800P用)

                            メーカー OTOS OTOS トーヨーセフティー 山本光学 トラスコ中山 トーヨーセフティー 興研 OTOS OTOS OTOS OTOS トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 3,869円 2,767円 5,200円 5,198円 3,973円 7,308円 4,422円 2,929円 1,643円 3,508円 3,342円 2,772円 6,060円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   2日目~   1日目   4日目~   8日目   1日目~   1日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            形状 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 オプション品 本体 本体 本体 オプション品 本体 本体 オプション品 オプション品
                            レンズ厚(mm) 1.8 1.8 - - - - - 1.85 1.85 1.85 1.85 - -
                            材質1 レンズ:ポリカーボネート レンズ:ポリカーボネート - - - - - レンズ:ポリカーボネート レンズ:ポリカーボネート レンズ:ポリカーボネート レンズ:ポリカーボネート - -
                            材質2 フレーム:ポリエチレン フレーム:ポリエチレン - - - - - フレーム:ポリエチレン フレーム:ポリエチレン フレーム:ポリエチレン フレーム:ポリエチレン - -

                            OTOS 直かぶり型防災面(赤外線保護) ジョグダイヤル調節機能のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            F-72B-I-3
                            F-72C-I-3
                            F-72C-I-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            レンズ色 JANコード 質量(g) トラスココード レンズ濃度 替レンズ

                            3,869円

                            ( 4,256円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            グリーン8806361507576329834-5515#3SS-F-F-72A(クリア)

                            3,869円

                            ( 4,256円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            クリア/グリーン(ダブル型)8806361507606401834-5519#3SHGL-F-72C-I-3

                            3,869円

                            ( 4,256円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            クリア/グリーン(ダブル型)8806361507613401834-5520#5SS-F-F-72A(クリア)

                            防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました