(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直かぶり型防災面 ジョグダイヤル調節機能

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:F-72B-3
直かぶり型防災面 ジョグダイヤル調節機能 ボウサイメン

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,231円
税込単価
3,554円

【特長】・頭部ベルトはダイヤル式でサイズをスムーズに調節可能、また頭部との接触...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    防災面
  • 商品タイプ:
    本体
  • レンズ厚(mm):
    1.8
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ポリエチレン
  • 装着:
    直かぶり

型番

F-72B-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

F-72B-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
レンズ色
JANコード
質量(g)
トラスココード
レンズ濃度
替レンズ
遮光度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-72B-3

グリーン
8806361505619
329
834-5513
#3
SS-F-F-72B-3
#3

5個

3,231( 3,554円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部ベルトはダイヤル式でサイズをスムーズに調節可能、また頭部との接触面が多いので、締めつけても頭が痛くなりにくく、快適な付け心地です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直かぶり型防災面 ジョグダイヤル調節機能の型番F-72B-3のページです。
型番F-72B-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直かぶり型防災面 ジョグダイヤル調節機能

直かぶり型防災面 ジョグダイヤル調節機能

    OTOS 直かぶり型防災面(赤外線保護) ジョグダイヤル調節機能

    OTOS 直かぶり型防災面(赤外線保護) ジョグダイヤル調節機能

      OTOS ヘルメット取付型防災面

      OTOS ヘルメット取付型防災面

        OTOS ヘルメット取付型防災面 メッシュ面(メッシュ部分交換不可)

        OTOS ヘルメット取付型防災面 メッシュ面(メッシュ部分交換不可)

          安全保護ヘルメット

          安全保護ヘルメット

            YFH-20ヘッドギア

            YFH-20ヘッドギア

              OTOS 直かぶり型防災面

              OTOS 直かぶり型防災面

                OTOS ヘルメット取付型防災面 替レンズ

                OTOS ヘルメット取付型防災面 替レンズ

                  OTOS ヘルメット取付型防災面(メッシュ面) 交換用メッシュ

                  OTOS ヘルメット取付型防災面(メッシュ面) 交換用メッシュ

                    IC防災面 310×190Hmm

                    IC防災面 310×190Hmm

                      保護シールド ヘルメット取付型

                      保護シールド ヘルメット取付型

                        防災用カブリ面

                        防災用カブリ面

                          フェイスシールド 平面タイプ

                          フェイスシールド 平面タイプ

                            メーカー OTOS OTOS OTOS OTOS アズワン アズワン OTOS OTOS OTOS 東京硝子器械 山本光学 田中製作所 ナカニシ
                            通常価格 2,767円 3,869円 2,929円 3,958円 7,950円 1,540円 2,867円 1,643円 4,113円 6,050円 2,170円 4,200円 7,800円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   8日目   2日目~   1日目   2日目   6日目   2日目   4日目   5日目  
                            形状 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 取付型メガネ 防災面 防災面
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 オプション品 本体 オプション品 オプション品 本体 本体 本体 本体
                            レンズ厚(mm) 1.8 1.8 1.85 - - - 1.85 1.85 - - - - -
                            材質1 レンズ:ポリカーボネート レンズ:ポリカーボネート レンズ:ポリカーボネート メッシュ:亜鉛メッキ鉄 - - レンズ:ポリカーボネート レンズ:ポリカーボネート メッシュ:亜鉛メッキ鉄 - - - -
                            材質2 フレーム:ポリエチレン フレーム:ポリエチレン フレーム:ポリエチレン フレーム:ポリエチレン - - フレーム:ポリエチレン フレーム:ポリエチレン フレーム:ポリエチレン - - - -

                            直かぶり型防災面 ジョグダイヤル調節機能のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            機械内部の点検用保護具
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/24
                            装着後、短時間及び簡潔にサイズ調整が行える為、保護具の装着毎の煩わしさが軽減されている。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            F-72A
                            F-72B-5
                            F-72C-3
                            F-72C-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            レンズ色 JANコード 質量(g) トラスココード レンズ濃度 替レンズ 遮光度

                            2,767円

                            ( 3,044円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            クリア8806361500850329834-5512-SS-F-F-72A-

                            3,231円

                            ( 3,554円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            グリーン8806361507569329834-5514#5SS-F-F-72B-5#5

                            3,331円

                            ( 3,664円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            クリア/グリーン(ダブル型)8806361507590401834-5517#3SS-F-F-72B-I-3#3

                            3,231円

                            ( 3,554円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            クリア/グリーン(ダブル型)8806361504179401834-5518#5SS-F-F-72B-I-5#5

                            防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました