(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX 二眼型保護メガネ スーパーフィット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UVEX 二眼型保護メガネ スーパーフィット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,343円 3,044円
税込単価
3,677円 3,348円

【特長】・色認識性能が優れているグレーレンズです。・高品質かつ耐久性のある曇り...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 用途:
    溶接用
  • 規格:
    EN
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    グレー
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:PC、PBT、 TPE
  • コーティング:
    infrad・uv
  • レンズ厚(mm):
    1.5
  • 仕様:
    EN166規格品

(i)ご注意

  • アーク溶接、レーザー溶接には使用できません。

型番

9178041 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
遮光度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9178041

4031101511887
836-4301
30
#1.7

5個

3,343円

3,044

( 3,348円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・色認識性能が優れているグレーレンズです。
・高品質かつ耐久性のある曇り止めコーティングです。
・テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
【用途】
・ガス溶接作業に。

(i)ご注意

  • アーク溶接、レーザー溶接には使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 二眼型保護メガネ スーパーフィットの型番9178041のページです。
型番9178041に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX 二眼型保護メガネ スーパーフィット

UVEX 二眼型保護メガネ スーパーフィット

    UVEX 遮光ゴーグル ウルトラソニック フリップアップ (替レンズ)

    UVEX 遮光ゴーグル ウルトラソニック フリップアップ (替レンズ)

      UVEX 二眼型遮光メガネ ウベックス 9104

      UVEX 二眼型遮光メガネ ウベックス 9104

        OTOS レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)

        OTOS レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)

          OTOS 一眼型遮光メガネ B-811B

          OTOS 一眼型遮光メガネ B-811B

            OTOS 一眼型遮光メガネ B-810B

            OTOS 一眼型遮光メガネ B-810B

              一眼型遮光メガネ アイボ

              一眼型遮光メガネ アイボ

                二眼型遮光めがね(スポーティータイプ)

                二眼型遮光めがね(スポーティータイプ)

                  OTOS ヘルメット装着式 遮光メガネ

                  OTOS ヘルメット装着式 遮光メガネ

                    一眼形遮光めがね

                    一眼形遮光めがね

                      OTOS レーザー用保護メガネ(CO2レーザー用)

                      OTOS レーザー用保護メガネ(CO2レーザー用)

                        OTOS レーザー用保護メガネ オーバーグラス(YAGレーザー用)

                        OTOS レーザー用保護メガネ オーバーグラス(YAGレーザー用)

                          OTOS クリップ装着式 遮光メガネ

                          OTOS クリップ装着式 遮光メガネ

                            メーカー UVEX UVEX UVEX OTOS OTOS OTOS UVEX 山本光学 OTOS 山本光学 OTOS OTOS OTOS
                            通常価格 3,343円 4,420円 3,443円 26,170円 2,403円 3,085円 3,930円 2,717円 2,425円 1,401円 6,731円 34,109円 2,582円
                            通常出荷日 1日目   2日目   2日目~   1日目   2日目~   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   4日目  
                            形状 二眼型メガネ - - - 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 取付型メガネ 一眼型メガネ - - 取付型メガネ
                            用途 溶接用 - - - 溶接用 溶接用 遮光 溶接用 溶接用 遮光 - - 溶接用
                            規格 EN - - - - - EN JIS - - - - -
                            曇り止め - - - - - -
                            UVカット -

                            UVEX 二眼型保護メガネ スーパーフィットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました