(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX 二眼型遮光メガネ ウベックス 9104

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:9104044
UVEX 二眼型遮光メガネ ウベックス 9104 シャコウメガネ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,443円
税込単価
3,787円

【特長】・必要な時だけ遮光できるフリップアップタイプです。・色認識性能が優れて...

詳細情報を確認する

  • UVカット:
  • レンズ色:
    グレー
  • フレーム色:
    ブラック/グリーン
  • 角度調整:
    -
  • ノーズパッド:
    -
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:PC、TPU、 TPE
  • コーティング:
    infrad・uv
  • ツル調整:
  • 防傷加工:
  • 防曇加工:

(i)ご注意

  • アーク溶接、レーザー溶接には使用できません。
  • アーク溶接、レーザー溶接には使用できません。

型番

9104044 解除

Loading...

 
カタログを表示

9104044 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
レンズ厚(mm)
遮光度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9104044

4031101604428
836-4305
34.000
-
#4

5個

3,443( 3,787円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要な時だけ遮光できるフリップアップタイプです。
・色認識性能が優れているグレーレンズです。
・ツルの長さが調節可能です。
【用途】
・ガス溶接作業に。

(i)ご注意

  • アーク溶接、レーザー溶接には使用できません。
  • アーク溶接、レーザー溶接には使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 二眼型遮光メガネ ウベックス 9104の型番9104044のページです。
型番9104044に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX 二眼型遮光メガネ ウベックス 9104

UVEX 二眼型遮光メガネ ウベックス 9104

    UVEX 遮光ゴーグル ウルトラソニック フリップアップ (替レンズ)

    UVEX 遮光ゴーグル ウルトラソニック フリップアップ (替レンズ)

      一眼型遮光メガネ アイボ

      一眼型遮光メガネ アイボ

        OTOS ヘルメット装着式 遮光メガネ

        OTOS ヘルメット装着式 遮光メガネ

          UVEX 二眼型保護メガネ スーパーフィット

          UVEX 二眼型保護メガネ スーパーフィット

            OTOS 一眼型遮光メガネ B-811B

            OTOS 一眼型遮光メガネ B-811B

              スワン 一眼型遮光めがね

              スワン 一眼型遮光めがね

                OTOS クリップ装着式 遮光メガネ

                OTOS クリップ装着式 遮光メガネ

                  フラッシュランプ対応保護メガネ

                  フラッシュランプ対応保護メガネ

                    一眼型遮光めがね(スポーティータイプ)

                    一眼型遮光めがね(スポーティータイプ)

                      OTOS 一眼型遮光メガネ B-810B

                      OTOS 一眼型遮光メガネ B-810B

                        遮光メガネ SS-233N IR

                        遮光メガネ SS-233N IR

                          一眼形遮光めがね

                          一眼形遮光めがね

                            メーカー UVEX UVEX UVEX OTOS UVEX OTOS 山本光学 OTOS 東京硝子器械 山本光学 OTOS 日本光器製作所 山本光学
                            通常価格 3,443円 4,420円 3,930円 2,594円 3,223円 2,568円 3,434円 2,761円 11,162円 3,379円 3,300円 4,456円 1,401円
                            通常出荷日 2日目~   2日目   1日目   4日目   1日目   2日目~   1日目   4日目   6日目   1日目   4日目   3日目   1日目~  
                            UVカット - - -
                            レンズ色 グレー グレー グレー - グレー - - - - - - - -
                            フレーム色 ブラック/グリーン - ブラック/グリーン - - - - - - - - - -
                            角度調整 - - - - - - - - - - - -
                            ノーズパッド - - - - - - - - - - - -

                            UVEX 二眼型遮光メガネ ウベックス 9104のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            9104041
                            9104043
                            9104046
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) レンズ厚(mm) 遮光度

                            3,443円

                            ( 3,787円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            4031101575292836-430350.0002.0mm/2.0#1.7

                            3,443円

                            ( 3,787円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            4031101575315836-430449.000-#3

                            3,443円

                            ( 3,787円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            4031101575339836-430750.000-#6

                            遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました