(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OTOS 一眼型遮光メガネ(オーバーグラス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-622B-3
OTOS 一眼型遮光メガネ(オーバーグラス) シャコウメガネ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,768円 2,537円
税込単価
3,045円 2,791円

【特長】・メガネ併用可能のオーバーグラスタイプです。(一部大型メガネは除く)【...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    溶接用
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • 質量(g):
    41.100
  • 材質1:
    ポリカーボネート(PC)

(i)ご注意

  • 遮光度#1.7は周辺作業者用。(溶接作業者は#3、#5を使用)
  • レーザー光用遮光メガネとして使用しないでください。
  • アーク溶接には使用しないでください。
  • 遮光度#1.7は周辺作業者用。(溶接作業者は#3、#5を使用)レーザー光用遮光メガネとして使用しないでください。アーク溶接には使用しないでください。

型番

B-622B-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

B-622B-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
遮光度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-622B-3

8806361503868
834-5486
#3

5個

2,768円

2,537

( 2,791円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メガネ併用可能のオーバーグラスタイプです。(一部大型メガネは除く)
【用途】
・ガス溶接作業用。

(i)ご注意

  • 遮光度#1.7は周辺作業者用。(溶接作業者は#3、#5を使用)
  • レーザー光用遮光メガネとして使用しないでください。
  • アーク溶接には使用しないでください。
  • 遮光度#1.7は周辺作業者用。(溶接作業者は#3、#5を使用)レーザー光用遮光メガネとして使用しないでください。アーク溶接には使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OTOS 一眼型遮光メガネ(オーバーグラス)の型番B-622B-3のページです。
型番B-622B-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OTOS 一眼型遮光メガネ(オーバーグラス)

OTOS 一眼型遮光メガネ(オーバーグラス)

    OTOS 一眼型遮光メガネ B-811B

    OTOS 一眼型遮光メガネ B-811B

      OTOS 一眼型遮光メガネ B-810B

      OTOS 一眼型遮光メガネ B-810B

        OTOS レーザー用保護メガネ オーバーグラス(YAGレーザー用)

        OTOS レーザー用保護メガネ オーバーグラス(YAGレーザー用)

          OTOS ヘルメット装着式 遮光メガネ

          OTOS ヘルメット装着式 遮光メガネ

            OTOS レーザー用保護メガネ オーバーグラス(CO2レーザー用)

            OTOS レーザー用保護メガネ オーバーグラス(CO2レーザー用)

              OTOS クリップ装着式 遮光メガネ

              OTOS クリップ装着式 遮光メガネ

                UVEX 二眼型遮光メガネ ウベックス 9104

                UVEX 二眼型遮光メガネ ウベックス 9104

                  OTOS レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)

                  OTOS レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)

                    UVEX 遮光ゴーグル ウルトラソニック フリップアップ (替レンズ)

                    UVEX 遮光ゴーグル ウルトラソニック フリップアップ (替レンズ)

                      UVEX 二眼型保護メガネ スーパーフィット

                      UVEX 二眼型保護メガネ スーパーフィット

                        山本光学 遮光保護めがね 一眼型

                        山本光学 遮光保護めがね 一眼型

                          一眼型遮光めがね(スポーティータイプ)

                          一眼型遮光めがね(スポーティータイプ)

                            メーカー OTOS OTOS OTOS OTOS OTOS OTOS OTOS UVEX OTOS UVEX UVEX 山本光学 山本光学
                            通常価格 2,768円 2,568円 3,300円 36,476円 2,594円 9,000円 2,761円 3,443円 27,988円 4,420円 3,223円 3,704円 3,379円
                            通常出荷日 1日目~   2日目~   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   2日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - 取付型メガネ - 取付型メガネ - - - 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ
                            用途 溶接用 溶接用 溶接用 - 溶接用 - 溶接用 - - - 溶接用 - 溶接用
                            曇り止め - - - - - -
                            UVカット -
                            耐静電性 - - - - - -

                            OTOS 一眼型遮光メガネ(オーバーグラス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B-622B-1.7
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 遮光度

                            2,768円

                            ( 3,045円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            8806361503844834-5485#1.7

                            遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました