(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OTOS 一眼型遮光メガネ B-810B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-810B-3
OTOS 一眼型遮光メガネ B-810B OTOS イチガンガタシャコウメガネ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,300円 2,761円
税込単価
3,630円 3,037円

【特長】・スポーティでスタイリッシュな遮光メガネです。・有害な赤外線も遮光しま...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    溶接用
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • 質量(g):
    29.300
  • 材質1:
    フレーム:TR90
  • 材質2:
    レンズ:ポリカーボネート(PC)

(i)ご注意

  • 遮光度#1.4は周辺作業者用。(溶接作業者は#3、#5を使用)
  • レーザー光用遮光メガネとして使用しないでください。
  • アーク溶接には使用しないでください。
  • 遮光度#1.4は周辺作業者用。(溶接作業者は#3、#5を使用)レーザー光用遮光メガネとして使用しないでください。アーク溶接には使用しないでください。

型番

B-810B-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

B-810B-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
遮光度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-810B-3

8806361503103
834-5490
#3

5個

3,300円

2,761

( 3,037円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スポーティでスタイリッシュな遮光メガネです。
・有害な赤外線も遮光します。
【用途】
・ガス溶接作業用。

(i)ご注意

  • 遮光度#1.4は周辺作業者用。(溶接作業者は#3、#5を使用)
  • レーザー光用遮光メガネとして使用しないでください。
  • アーク溶接には使用しないでください。
  • 遮光度#1.4は周辺作業者用。(溶接作業者は#3、#5を使用)レーザー光用遮光メガネとして使用しないでください。アーク溶接には使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OTOS 一眼型遮光メガネ B-810Bの型番B-810B-3のページです。
型番B-810B-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OTOS 一眼型遮光メガネ B-810B

OTOS 一眼型遮光メガネ B-810B

    OTOS 一眼型遮光メガネ B-811B

    OTOS 一眼型遮光メガネ B-811B

      OTOS レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)

      OTOS レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)

        二眼型遮光めがね(スポーティータイプ)

        二眼型遮光めがね(スポーティータイプ)

          一眼型遮光メガネ アイボ

          一眼型遮光メガネ アイボ

            OTOS レーザー用保護メガネ(CO2レーザー用)

            OTOS レーザー用保護メガネ(CO2レーザー用)

              UVEX 二眼型保護メガネ スーパーフィット

              UVEX 二眼型保護メガネ スーパーフィット

                レーザー用一眼型保護メガネ

                レーザー用一眼型保護メガネ

                  TRUSCO レーザー用

                  TRUSCO レーザー用

                    遮光めがね (オーバーグラスタイプ)

                    遮光めがね (オーバーグラスタイプ)

                      しゃ光めがね レンズ ポリカハードコート

                      しゃ光めがね レンズ ポリカハードコート

                        複式上下自在型遮光メガネ

                        複式上下自在型遮光メガネ

                          UVカットメガネ 337W

                          UVカットメガネ 337W

                            メーカー OTOS OTOS OTOS 山本光学 UVEX OTOS UVEX 理研オプテック トラスコ中山 アズワン ケニス トラスコ中山 山本光学
                            通常価格 3,300円 2,568円 27,988円 2,717円 3,930円 7,198円 3,223円 18,000円 20,871円 3,070円 1,959円 4,165円 1,844円
                            通常出荷日 4日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目~   1日目   13日目  
                            形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ - 二眼型メガネ 一眼型メガネ - 二眼型メガネ - - 一眼型メガネ - - 二眼型メガネ
                            用途 溶接用 溶接用 - 溶接用 遮光 - 溶接用 レーザー用 レーザー用 遮光 - - 防塵
                            曇り止め - - - -
                            UVカット - - - -
                            耐静電性 - - - - - - -

                            OTOS 一眼型遮光メガネ B-810Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B-810B-1.4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 遮光度

                            3,402円

                            ( 3,742円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            8806361502687834-5489#1.4

                            遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました