(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OTOS レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OTOS レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,988円
税込単価
30,787円

【特長】・フィット性の高いスポーツタイプです。【用途】・溶接作業時に。【材質】...

詳細情報を確認する

  • UVカット:
  • レンズ色:
    グリーン
  • レンズ厚(mm):
    2
  • JANコード:
    8806361507712
  • 質量(g):
    27.000
  • トラスココード:
    831-5264
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:テトロン(TR)
  • ツル調整:
    -
  • ノーズパッド:
    -
  • 角度調整:
    -
  • 防傷加工:
  • 防曇加工:
    -
  • 高さ(mm):
    44
  • 幅(mm):
    152
  • YAGレーザーOD値:
    5以上
  • テンプル色:
    ブルー
  • 適合波長(nm):
    190~400(OD値5)、840~950(OD値5)、950~1070(OD値7)、1064(OD値7)

(i)ご注意

  • レーザーの種類(使用波長)を確認してください。
  • レーザーの種類(使用波長)を確認してください。

型番

L-707YG 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-707YG

1個

27,988( 30,787円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィット性の高いスポーツタイプです。
【用途】
・溶接作業時に。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:テトロン(TR)

(i)ご注意

  • レーザーの種類(使用波長)を確認してください。
  • レーザーの種類(使用波長)を確認してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OTOS レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)の型番L-707YGのページです。
型番L-707YGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OTOS レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)

OTOS レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)

    OTOS レーザー用保護メガネ(CO2レーザー用)

    OTOS レーザー用保護メガネ(CO2レーザー用)

      OTOS レーザー用保護メガネ オーバーグラス(YAGレーザー用)

      OTOS レーザー用保護メガネ オーバーグラス(YAGレーザー用)

        OTOS 一眼型遮光メガネ B-811B

        OTOS 一眼型遮光メガネ B-811B

          UVEX 二眼型保護メガネ スーパーフィット

          UVEX 二眼型保護メガネ スーパーフィット

            OTOS ヘルメット装着式 遮光メガネ

            OTOS ヘルメット装着式 遮光メガネ

              OTOS 一眼型遮光メガネ B-810B

              OTOS 一眼型遮光メガネ B-810B

                レーザー光保護具

                レーザー光保護具

                  UVEX 遮光ゴーグル ウルトラソニック フリップアップ (替レンズ)

                  UVEX 遮光ゴーグル ウルトラソニック フリップアップ (替レンズ)

                    OTOS レーザー用保護メガネ オーバーグラス(CO2レーザー用)

                    OTOS レーザー用保護メガネ オーバーグラス(CO2レーザー用)

                      一眼形遮光めがね

                      一眼形遮光めがね

                        OTOS クリップ装着式 遮光メガネ

                        OTOS クリップ装着式 遮光メガネ

                          山本光学 遮光保護めがね 一眼型

                          山本光学 遮光保護めがね 一眼型

                            メーカー OTOS OTOS OTOS OTOS UVEX OTOS OTOS 東京硝子器械 UVEX OTOS 山本光学 OTOS 山本光学
                            通常価格 27,988円 7,198円 36,476円 2,568円 3,223円 2,594円 3,300円 28,001円 4,420円 9,000円 1,401円 2,761円 3,704円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   2日目~   1日目   4日目   4日目   6日目   2日目   1日目   1日目~   4日目   1日目  
                            UVカット
                            レンズ色 グリーン イエロー オレンジ - - - - - - グリーン - - -
                            レンズ厚(mm) 2 2 2 - - - - - - 2 - - -
                            JANコード 8806361507712 8806361507514 8806361507521 - - - - - - 8806361507538 - 8806361501307 -
                            質量(g) 27.000 27.300 40.300 22.200 - 35.600 29.300 - - 40.200 - 25.300 -

                            OTOS レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました