(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OTOS ヘルメット装着式 遮光メガネ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OTOS ヘルメット装着式 遮光メガネ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,594円
税込価格
2,853円

【特長】・ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくこと...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    取付型メガネ
  • 用途:
    溶接用
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • 質量(g):
    35.600
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート(PC)
  • 遮光度:
    #1.7

(i)ご注意

  • 遮光度#1.7は周辺作業者用。(溶接作業者は#3、#5を使用)
  • レーザー光用遮光メガネとして使用しないでください。
  • アーク溶接には使用しないでください。
  • 遮光度#1.7は周辺作業者用。(溶接作業者は#3、#5を使用)レーザー光用遮光メガネとして使用しないでください。アーク溶接には使用しないでください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8806361506210
834-5480

5個

2,594( 2,853円 )

4日目

8806361505565
834-5481

5個

2,594( 2,853円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。
・有害な赤外線も遮光します。
【用途】
・ガス溶接作業用。

(i)ご注意

  • 遮光度#1.7は周辺作業者用。(溶接作業者は#3、#5を使用)
  • レーザー光用遮光メガネとして使用しないでください。
  • アーク溶接には使用しないでください。
  • 遮光度#1.7は周辺作業者用。(溶接作業者は#3、#5を使用)レーザー光用遮光メガネとして使用しないでください。アーク溶接には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OTOS ヘルメット装着式 遮光メガネ

OTOS ヘルメット装着式 遮光メガネ

    複式上下自在型遮光メガネ

    複式上下自在型遮光メガネ

      遮光めがね (オーバーグラスタイプ)

      遮光めがね (オーバーグラスタイプ)

        OTOS レーザー用保護メガネ(CO2レーザー用)

        OTOS レーザー用保護メガネ(CO2レーザー用)

          レーザーメガネ 76793

          レーザーメガネ 76793

            OTOS レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)

            OTOS レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)

              レーザー光完全吸収メガネ 一眼型メガネ/二眼型メガネ/ゴーグル

              レーザー光完全吸収メガネ 一眼型メガネ/二眼型メガネ/ゴーグル

                レーザー光吸収メガネ(1/100減衰一部透過)

                レーザー光吸収メガネ(1/100減衰一部透過)

                  一眼型遮光メガネ アイボ

                  一眼型遮光メガネ アイボ

                    一眼式遮光メガネ 706 IR

                    一眼式遮光メガネ 706 IR

                      レーザー光保護メガネ

                      レーザー光保護メガネ

                        メーカー OTOS トラスコ中山 アズワン OTOS シンワ測定 OTOS アズワン アズワン UVEX 日本光器製作所 アズワン
                        通常価格 2,594円 4,165円 3,070円 7,198円 1,100円 27,988円 44,969円 34,742円 3,930円 2,988円 20,154円
                        通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   8日目~   8日目   1日目   3日目   1日目  
                        形状 取付型メガネ - 一眼型メガネ - 一眼型メガネ - - - 一眼型メガネ 一眼型メガネ -
                        用途 溶接用 - 遮光 - 遮光 - レーザー用 レーザー用 遮光 遮光 レーザー用
                        曇り止め - - - - - - -
                        UVカット - - -
                        耐静電性 - - - - - -

                        OTOS ヘルメット装着式 遮光メガネのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました