(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防曇セーフティゴーグル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防曇セーフティゴーグル【1~5個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,381円
税込単価
2,619円

【特長】・曇り・傷に強いVF-Plusコートレンズを採用しています・顔にフィッ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ色:
    クリア
  • レンズ厚み(mm):
    2.2
  • コーティング:
    VF-P(防曇)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • アイピースが汚れますと防曇性能が落ちますので、柔らかな布で軽く拭き取ってください。

型番

M56-VF-P 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
形状
レンズ交換
その他
詳細タイプ
フレーム色
適合機種
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
高さ(mm)
幅(mm)
材質3
通気孔
顔あたりソフト
バンド色
メガネ併用可否
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M56-VF-P

ゴーグル
-
-
シルバー
-
4541492000988
859-0104
84
レンズ:ポリカーボネートVF-plus+コート
フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂
76
180
バンド:ポリエステル
なし(密閉型)
グレー

1個

2,381( 2,619円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・曇り・傷に強いVF-Plusコートレンズを採用しています
・顔にフィットするやわらかいエラストマー製クッションを採用しています
・ベンチレータがない密閉型フレームで、防塵力に優れています
・メガネ・マスク併用可能で、様々なシーンでご利用いただけます
・アイピースは交換しやすいロック構造です
【用途】
・研磨作業
・切削作業
・グラインダー取扱
・機械取扱作業
・刈払作業
・消防作業

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • アイピースが汚れますと防曇性能が落ちますので、柔らかな布で軽く拭き取ってください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防曇セーフティゴーグルの型番M56-VF-Pのページです。
型番M56-VF-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防曇セーフティゴーグル

防曇セーフティゴーグル

    保護めがね LX-55

    保護めがね LX-55

      UVEX 一眼型保護メガネ スーパー g

      UVEX 一眼型保護メガネ スーパー g

        UVEX 一眼型保護メガネ フィオスCB(ガードフレーム)

        UVEX 一眼型保護メガネ フィオスCB(ガードフレーム)

          防じんメガネ 1325

          防じんメガネ 1325

            UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット

            UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット

              UVEX 一眼型保護メガネ ウベックス スーパー

              UVEX 一眼型保護メガネ ウベックス スーパー

                UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG オーバーグラス(調光レンズ)

                UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG オーバーグラス(調光レンズ)

                  安全ゴーグル RG-12

                  安全ゴーグル RG-12

                    UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG CR オーバーグラス

                    UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG CR オーバーグラス

                      ゴーグル型保護めがね YG-5300 ミストレス

                      ゴーグル型保護めがね YG-5300 ミストレス

                        RELIEF フェイスガードゴーグル

                        RELIEF フェイスガードゴーグル

                          UVEX 二眼型保護メガネ ブラック

                          UVEX 二眼型保護メガネ ブラック

                            メーカー 理研オプテック アズワン UVEX UVEX トーヨーセフティー UVEX UVEX UVEX 理研化学 UVEX ケニス リリーフ UVEX
                            通常価格 2,381円 3,270円 1,460円 1,221円 3,500円 1,590円 1,637円 3,694円 2,644円 5,143円 1,415円 2,528円 441円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   4日目   2日目   1日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   2日目~  
                            用途 防塵 - - - 防塵 - - - 防塵 防塵 - - -
                            規格 JIS - - - JIS - - - EN EN - - -
                            曇り止め - - - - - - - - -
                            UVカット - - - - -
                            耐静電性 - - - - - - - - -

                            防曇セーフティゴーグルのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            グラインダー研磨、塗装ブース清掃等
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/27
                            密閉型なので安心。品質も良い。1つ持っていれば、何かと役立つ。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M56-SP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            形状 レンズ交換 その他 詳細タイプ フレーム色 適合機種 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 高さ(mm) 幅(mm) 材質3 通気孔 顔あたりソフト バンド色 メガネ併用可否

                            8,313円

                            ( 9,144円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            その他-オプション替えレンズ-M56-VF-P4541492001046225-9899185ポリカーボネート--------

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました