(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AXE クリップオンサングラス(偏光)AS-8P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AXE クリップオンサングラス(偏光)AS-8P

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,915円
税込単価
2,107円

【特長】・ワイドサイズのクリップオングラスです。・大型メガネをご使用になられて...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    取付型メガネ
  • 用途:
    遮光
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    スモーク
  • 可視光線透過率(%):
    19
  • 高さ(mm):
    50
  • 幅(mm):
    128
  • レンズ厚(mm):
    1
  • JANコード:
    4930097506719
  • 質量(g):
    11.000
  • トラスココード:
    856-2559
  • 材質1:
    レンズ:トリアセテート
  • 材質2:
    フレーム:ニッケル合金、プラスチック

(i)ご注意

  • ご使用前に必ず、ケースの中の取り扱い説明書をお読みください。
  • 高温のところに置いたり、傷をつけるような金属を一緒にしまわないでください。
  • ご使用前に必ず、ケースの中の取り扱い説明書をお読みください。高温のところに置いたり、傷をつけるような金属を一緒にしまわないでください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-8P

5個

1,915( 2,107円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイドサイズのクリップオングラスです。
・大型メガネをご使用になられている方に最適です。
【用途】
・普段の眼鏡をサングラスのようにしたいときに。

(i)ご注意

  • ご使用前に必ず、ケースの中の取り扱い説明書をお読みください。
  • 高温のところに置いたり、傷をつけるような金属を一緒にしまわないでください。
  • ご使用前に必ず、ケースの中の取り扱い説明書をお読みください。高温のところに置いたり、傷をつけるような金属を一緒にしまわないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AXE クリップオンサングラス(偏光)AS-8Pの型番AS-8Pのページです。
型番AS-8Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AXE クリップオンサングラス(偏光)AS-8P

AXE クリップオンサングラス(偏光)AS-8P

    DUKE サングラス エルバランス スモーク

    DUKE サングラス エルバランス スモーク

      AXE オーバーサングラス(偏光)SG-605P

      AXE オーバーサングラス(偏光)SG-605P

        AXE クリップオンサングラス(偏光)AS-7P

        AXE クリップオンサングラス(偏光)AS-7P

          AXE サングラス AS-205

          AXE サングラス AS-205

            Air Fly ノーズパッドレスサングラス エアフライ AF-101C

            Air Fly ノーズパッドレスサングラス エアフライ AF-101C

              UVEX 二眼型保護メガネ ポーラビジョン9231(偏光レンズ)

              UVEX 二眼型保護メガネ ポーラビジョン9231(偏光レンズ)

                一眼型保護メガネ ソフトテンプルタイプ PRO

                一眼型保護メガネ ソフトテンプルタイプ PRO

                  OTOS 一眼型保護メガネ

                  OTOS 一眼型保護メガネ

                    AXE サングラス AS-350

                    AXE サングラス AS-350

                      メガネ固定用バンド

                      メガネ固定用バンド

                        SAFETY オーバーライト2

                        SAFETY オーバーライト2

                          クリップセーフティ

                          クリップセーフティ

                            メーカー AXE DUKE AXE AXE AXE AIR FLY UVEX 山本光学 OTOS AXE 山本光学 ブッシュネル 東京硝子器械
                            通常価格 1,915円 1,572円 9,514円 3,283円 3,769円 11,965円 13,413円 2,234円 2,019円 4,188円 607円 1,063円 4,500円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   11日目  
                            形状 取付型メガネ 二眼型メガネ - - - - 二眼型メガネ - - - その他 - その他
                            用途 遮光 遮光 - - - - 遮光 - - - - - -
                            曇り止め - - - - - - - - -
                            UVカット -
                            耐静電性 - - - - - - - - -

                            AXE クリップオンサングラス(偏光)AS-8Pのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました