(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AXE オーバーサングラス(偏光)SG-602P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SG-602P-BR
AXE オーバーサングラス(偏光)SG-602P オーバーサングラス(ヘンコウ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,992円 2,734円
税込単価
3,291円 3,007円

【特長】・メガネをかけたままサングラスが装着でき、さまざまなスポーツを楽しむこ...

詳細情報を確認する

  • UVカット:
  • ツル調整:
    -
  • ノーズパッド:
    -
  • 角度調整:
    -
  • 高さ(mm):
    44
  • 幅(mm):
    150
  • 防傷加工:
  • 防曇加工:
    -
  • レンズ厚(mm):
    1
  • 質量(g):
    33.000
  • 材質1:
    レンズ:トリアセテート
  • 材質2:
    フレーム:ポリカーボネート
  • メガネ併用可否:

(i)ご注意

  • ご使用前に必ず、ケースの中の取り扱い説明書をお読みください。
  • 高温のところに置いたり、傷をつけるような金属を一緒にしまわないでください。
  • ご使用前に必ず、ケースの中の取り扱い説明書をお読みください。高温のところに置いたり、傷をつけるような金属を一緒にしまわないでください。

型番

SG-602P-BR 解除

Loading...

 
カタログを表示

SG-602P-BR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
フレーム色
レンズ色
可視光線透過率(%)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SG-602P-BR

SG-602P-BR

クリスタルブラウン
ブラウン
12
4930097508843
856-2563

5個

2,992円

2,734

( 3,007円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メガネをかけたままサングラスが装着でき、さまざまなスポーツを楽しむことができます。
・風やホコリをシャットアウトし、PM2.5や花粉症対策などにも最適です。
【用途】
・ドライブやスポーツなど紫外線や風、ホコリから目を守りたいときに。

(i)ご注意

  • ご使用前に必ず、ケースの中の取り扱い説明書をお読みください。
  • 高温のところに置いたり、傷をつけるような金属を一緒にしまわないでください。
  • ご使用前に必ず、ケースの中の取り扱い説明書をお読みください。高温のところに置いたり、傷をつけるような金属を一緒にしまわないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AXE オーバーサングラス(偏光)SG-602Pの型番SG-602P-BRのページです。
型番SG-602P-BRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AXE オーバーサングラス(偏光)SG-602P

AXE オーバーサングラス(偏光)SG-602P

    保護メガネ SS-7087

    保護メガネ SS-7087

      二眼型セーフティグラス TSG-814

      二眼型セーフティグラス TSG-814

        二眼型保護メガネ(バネ蝶番使用)

        二眼型保護メガネ(バネ蝶番使用)

          AXE オーバーサングラス(偏光)SG-605P

          AXE オーバーサングラス(偏光)SG-605P

            保護メガネ PR319

            保護メガネ PR319

              UVEX 二眼型保護メガネ サイブリック

              UVEX 二眼型保護メガネ サイブリック

                RELIEF セーフティグラス クリアーミラー

                RELIEF セーフティグラス クリアーミラー

                  二眼型保護メガネ(ソフトラバーテンプル使用)

                  二眼型保護メガネ(ソフトラバーテンプル使用)

                    ミドリ安全 保護めがね ウベックス X-9182 uvex futura

                    ミドリ安全 保護めがね ウベックス X-9182 uvex futura

                      ミドリ安全 保護めがね X-9182 uvex futura

                      ミドリ安全 保護めがね X-9182 uvex futura

                        ブルーライトカット付グラス

                        ブルーライトカット付グラス

                          FILA サングラス

                          FILA サングラス

                            メーカー AXE アズワン トラスコ中山 山本光学 AXE スリーエムジャパン UVEX イチネンアクセス 山本光学 ミドリ安全 ミドリ安全 東京硝子器械 FILA
                            通常価格 2,992円 2,900円 1,056円 2,809円 9,514円 4,585円 1,240円 1,331円 2,463円 4,930円 4,407円 3,401円 3,259円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   2日目   7日目   1日目~   6日目   5日目   6日目~   1日目~  
                            UVカット -
                            ツル調整 - - - - - - - - - - - -
                            ノーズパッド - - - - - - - - - - - - -
                            角度調整 - - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 44 - - - 50 - - - - - - - -

                            AXE オーバーサングラス(偏光)SG-602Pのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SG-602P-GM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            フレーム色 レンズ色 可視光線透過率(%) JANコード トラスココード

                            5,920円

                            ( 6,512円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            ガンメタリックスモーク134930097505729856-2562

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました