(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX 二眼型保護メガネ ポーラビジョン9231(偏光レンズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UVEX 二眼型保護メガネ ポーラビジョン9231(偏光レンズ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,906円
税込単価
15,297円

【特長】・偏光レンズにより眩しさや反射光を効果的にカットします。

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 用途:
    遮光
  • 規格:
    EN
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    グレー
  • フレーム色:
    ブラック
  • 角度調整:
  • ノーズパッド:
  • JANコード:
    4031101556789
  • トラスココード:
    836-6651
  • 質量(g):
    94.000
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー
  • レンズ厚(mm):
    2.1
  • UVカット率(%):
    UV400

型番

9231960 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9231960

1個

13,906( 15,297円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・偏光レンズにより眩しさや反射光を効果的にカットします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 二眼型保護メガネ ポーラビジョン9231(偏光レンズ)の型番9231960のページです。
型番9231960に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX 二眼型保護メガネ ポーラビジョン9231(偏光レンズ)

UVEX 二眼型保護メガネ ポーラビジョン9231(偏光レンズ)

    FILA サングラス

    FILA サングラス

      DUKE サングラス エルバランス スモーク

      DUKE サングラス エルバランス スモーク

        二眼型セーフティグラス TSG-808

        二眼型セーフティグラス TSG-808

          一眼式保護メガネ サンダー

          一眼式保護メガネ サンダー

            FILA サングラス SF4016J-COL

            FILA サングラス SF4016J-COL

              TRUSCO 二眼型セーフティグラス (フィットタイプ)

              TRUSCO 二眼型セーフティグラス (フィットタイプ)

                二眼型セーフティグラス TSG-108

                二眼型セーフティグラス TSG-108

                  一眼型保護メガネ ストレートツル

                  一眼型保護メガネ ストレートツル

                    保護メガネ RM-17 スモーク

                    保護メガネ RM-17 スモーク

                      UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG オーバーグラス(調光レンズ)

                      UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG オーバーグラス(調光レンズ)

                        ハードグラスHG-7

                        ハードグラスHG-7

                          UVEX 一眼型保護メガネ ウベックス スーパー

                          UVEX 一眼型保護メガネ ウベックス スーパー

                            メーカー UVEX FILA DUKE トラスコ中山 ブッシュネル FILA トラスコ中山 トラスコ中山 山本光学 理研化学 UVEX TJMデザインタジマツール UVEX
                            通常価格 13,906円 3,259円 1,572円 1,208円 1,356円 4,073円 1,421円 974円 1,370円 1,173円 3,694円 2,373円 1,637円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   5日目   2日目   4日目   1日目~  
                            形状 二眼型メガネ - 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ - 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ - - -
                            用途 遮光 - 遮光 防塵 - - 防塵 防塵 防塵 防塵 - - -
                            規格 EN - - ANSI ANSI - ANSI ANSI JIS - - - -
                            曇り止め - - - - - - -
                            UVカット -

                            UVEX 二眼型保護メガネ ポーラビジョン9231(偏光レンズ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました