(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX 二眼型保護メガネ ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:9188001
UVEX 二眼型保護メガネ ブラック ニガンガタホゴメガネ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
441円
税込単価
485円

【特長】・めがねと顔のすき間をうめて密着性を高めます。・ソフトフォームタイプで...

詳細情報を確認する

型番

9188001 解除

Loading...

商品情報を表示

9188001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
形状
用途
UVカット
レンズ交換
その他
レンズ色
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
コーティング
レンズ厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9188001

その他
-
オプション
-
4031101338002
836-6638
11.000
-
-
-
-

5個

441( 485円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・めがねと顔のすき間をうめて密着性を高めます。
・ソフトフォームタイプです。
・取り替え可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

UVEX 二眼型保護メガネ ブラックの型番9188001のページです。
型番9188001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX 二眼型保護メガネ ブラック

UVEX 二眼型保護メガネ ブラック

    GP-98専用ノーズパット交換部品

    GP-98専用ノーズパット交換部品

      一眼型保護メガネ(密着タイプ)替モールド

      一眼型保護メガネ(密着タイプ)替モールド

        GP-94M専用ノーズパット交換部品

        GP-94M専用ノーズパット交換部品

          保護メガネ PF404

          保護メガネ PF404

            二眼型保護メガネ(ソフトラバーテンプル使用)

            二眼型保護メガネ(ソフトラバーテンプル使用)

              ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-90-3 大 MPCレンズ

              ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-90-3 大 MPCレンズ

                ミドリ安全 保護めがね ウベックス X-9182 uvex futura

                ミドリ安全 保護めがね ウベックス X-9182 uvex futura

                  ミドリ安全 保護めがね X-9182 uvex futura

                  ミドリ安全 保護めがね X-9182 uvex futura

                    軽作業用メガネ NY-3

                    軽作業用メガネ NY-3

                      ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-90-2 中 MPCレンズ

                      ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-90-2 中 MPCレンズ

                        保護メガネ SS-7087

                        保護メガネ SS-7087

                          UVEX 二眼型保護メガネ サイブリック

                          UVEX 二眼型保護メガネ サイブリック

                            メーカー UVEX EYE-GLOVE ミドリ安全 EYE-GLOVE スリーエムジャパン 山本光学 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 日本光器製作所 ミドリ安全 アズワン UVEX
                            通常価格 441円 1,025円 2,323円 342円 3,395円 2,463円 4,500円 4,930円 4,407円 1,665円 5,000円 2,900円 1,240円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   6日目   6日目   5日目   3日目   6日目   1日目   2日目  

                            UVEX 二眼型保護メガネ ブラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            9188020
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            形状 用途 UVカット レンズ交換 その他 レンズ色 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 コーティング レンズ厚(mm)

                            1,116円

                            ( 1,228円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            二眼型メガネ防塵-アンバー4031101282671836-663548.000レンズ:ポリカーボネートフレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマーsapphire2.2

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました