(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG オーバーグラス(調光レンズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG オーバーグラス(調光レンズ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,694円 3,259円
税込単価
4,063円 3,585円

【特長】・ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。・高品質かつ耐久性の...

詳細情報を確認する

  • UVカット:
  • レンズ色:
    ライトグリーン
  • 角度調整:
    -
  • ノーズパッド:
    -
  • JANコード:
    4031101512426
  • トラスココード:
    836-6613
  • 質量(g):
    50.000
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー
  • コーティング:
    variomatic
  • ツル調整:
    -
  • 防傷加工:
  • 防曇加工:
  • レンズ厚(mm):
    2.1

型番

9169850 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9169850

5個

3,694円

3,259

( 3,585円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。
・高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
・オーバーグラスタイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG オーバーグラス(調光レンズ)の型番9169850のページです。
型番9169850に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG オーバーグラス(調光レンズ)

UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG オーバーグラス(調光レンズ)

    UVEX 一眼型保護メガネ ウベックス スーパー

    UVEX 一眼型保護メガネ ウベックス スーパー

      UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG CR オーバーグラス

      UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG CR オーバーグラス

        DUKE サングラス エルバランス スモーク

        DUKE サングラス エルバランス スモーク

          UVEX 二眼型保護メガネ ポーラビジョン9231(偏光レンズ)

          UVEX 二眼型保護メガネ ポーラビジョン9231(偏光レンズ)

            Fine 保護メガネ FGシリーズ

            Fine 保護メガネ FGシリーズ

              UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィットCR(オートクレーブ対応)

              UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィットCR(オートクレーブ対応)

                保護めがね No.337 PET-AF

                保護めがね No.337 PET-AF

                  OTOS 一眼型保護メガネ

                  OTOS 一眼型保護メガネ

                    一眼型保護メガネ ストレートツル

                    一眼型保護メガネ ストレートツル

                      保護メガネ 1眼型

                      保護メガネ 1眼型

                        保護メガネ カーブ

                        保護メガネ カーブ

                          1眼保護めがね L-fit I LFシリーズ

                          1眼保護めがね L-fit I LFシリーズ

                            メーカー UVEX UVEX UVEX DUKE UVEX 山本光学 UVEX ケニス OTOS 山本光学 ナカニシ ブッシュネル アズワン
                            通常価格 3,694円 1,637円 4,961円 1,572円 13,413円 1,246円 4,309円 1,865円 2,019円 1,370円 3,483円 1,071円 1,380円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   2日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   6日目   1日目   1日目  
                            UVカット - - -
                            レンズ色 ライトグリーン - クリア - グレー - クリア - - - - - -
                            角度調整 - - - - - - - - - - - -
                            ノーズパッド - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4031101512426 - 4031101556802 - 4031101556789 - 4031101556819 - - - - - -

                            UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG オーバーグラス(調光レンズ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました