(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG CR オーバーグラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG CR オーバーグラス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,143円
税込単価
5,657円

【特長】・オートクレーブ対応です。・ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減してい...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    EN
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • JANコード:
    4031101556802
  • トラスココード:
    836-6610
  • 質量(g):
    48.000
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー
  • コーティング:
    clean
  • レンズ厚(mm):
    2.1

型番

9169500 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

形状一眼型メガネ用途防塵
規格EN曇り止め
UVカット耐静電性
傷防止レンズ交換
レンズ色クリアJANコード4031101556802
トラスココード836-6610質量(g)48.000
材質1レンズ:ポリカーボネート材質2フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー
コーティングcleanレンズ厚(mm)2.1

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9169500

1個

5,143( 5,657円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートクレーブ対応です。
・ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。
・高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
・オーバーグラスタイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG CR オーバーグラスの型番9169500のページです。
型番9169500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG CR オーバーグラス

UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG CR オーバーグラス

    UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG オーバーグラス(調光レンズ)

    UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG オーバーグラス(調光レンズ)

      UVEX 一眼型保護メガネ アイスリー(ガードフレーム)

      UVEX 一眼型保護メガネ アイスリー(ガードフレーム)

        INFIELD セーフティグラス"FLEXOR PLUS"

        INFIELD セーフティグラス"FLEXOR PLUS"

          UVEX 一眼型保護メガネ ウベックス スーパー

          UVEX 一眼型保護メガネ ウベックス スーパー

            UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット

            UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット

              防曇セーフティゴーグル

              防曇セーフティゴーグル

                UVEX 二眼型保護メガネ ブラック

                UVEX 二眼型保護メガネ ブラック

                  一眼型保護メガネ アイボ

                  一眼型保護メガネ アイボ

                    安全ゴーグル RG-12

                    安全ゴーグル RG-12

                      UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット

                      UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット

                        ミドリ安全 オーバーグラス VS-302F

                        ミドリ安全 オーバーグラス VS-302F

                          一眼型保護メガネ(密着タイプ)替モールド

                          一眼型保護メガネ(密着タイプ)替モールド

                            メーカー UVEX UVEX UVEX INFIELD SAFETY UVEX UVEX 理研オプテック UVEX UVEX 理研化学 UVEX ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 5,143円 3,694円 872円 2,179円 1,637円 1,590円 2,381円 441円 1,621円 2,644円 1,316円 3,282円 2,323円
                            通常出荷日 4日目   2日目   1日目   4日目   1日目~   2日目   2日目   2日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目  
                            形状 一眼型メガネ - その他 二眼型メガネ - - - - - ゴーグル - 一眼型メガネ 一眼型メガネ
                            用途 防塵 - - 防塵 - - 防塵 - - 防塵 - 防塵 防塵
                            規格 EN - - EN - - JIS - - EN - JIS / ANSI JIS
                            曇り止め - - - - - - - - -
                            UVカット - - - -

                            UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG CR オーバーグラスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト