(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一眼型保護メガネ ウベックス スーパーOTG オーバーグラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:9169469
一眼型保護メガネ ウベックス スーパーOTG オーバーグラス アンゼンメガネ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,839円
税込単価
3,123円

【特長】・ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。・高品質かつ...

詳細情報を確認する

  • UVカット:
  • 角度調整:
    -
  • ノーズパッド:
    -
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ナイロン・ポリウレタン
  • ツル調整:
    -
  • 防傷加工:
  • レンズ厚(mm):
    2.1

型番

9169469 解除

Loading...

 
カタログを表示

9169469 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
レンズ色
テンプルカラー
JANコード
トラスココード
質量(g)
コーティング
防曇加工
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9169469

クリア
ネイビーブルー
4031101567174
836-6604
45.000
excellence

5個

2,839( 3,123円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。
・高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
・メタルフリーで金属部品を使っていません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一眼型保護メガネ ウベックス スーパーOTG オーバーグラスの型番9169469のページです。
型番9169469に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一眼型保護メガネ ウベックス スーパーOTG オーバーグラス

一眼型保護メガネ ウベックス スーパーOTG オーバーグラス

    保護めがね ウベックス X-9169 SUPER OTG(オーバーグラス)

    保護めがね ウベックス X-9169 SUPER OTG(オーバーグラス)

      UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG CR オーバーグラス

      UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG CR オーバーグラス

        UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG オーバーグラス(調光レンズ)

        UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG オーバーグラス(調光レンズ)

          保護めがね(エル・フィット2) LF-401

          保護めがね(エル・フィット2) LF-401

            UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィットCR(オートクレーブ対応)

            UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィットCR(オートクレーブ対応)

              SAFETY オーバーライト2

              SAFETY オーバーライト2

                UVEX 一眼型保護メガネ スーパー g

                UVEX 一眼型保護メガネ スーパー g

                  保護ゴーグル YG-5090 HF N

                  保護ゴーグル YG-5090 HF N

                    ビーセーフプロ 319 BS319CLAFシリーズ

                    ビーセーフプロ 319 BS319CLAFシリーズ

                      無気孔くもり止めゴーグル YG-5081MS

                      無気孔くもり止めゴーグル YG-5081MS

                        保護メガネ オーバーライトⅡ 1680501

                        保護メガネ オーバーライトⅡ 1680501

                          有機溶剤対応型ゴーグル YG-701

                          有機溶剤対応型ゴーグル YG-701

                            メーカー UVEX ミドリ安全 UVEX UVEX ケニス UVEX ブッシュネル UVEX アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン
                            通常価格 1,601円 3,569円 5,143円 3,694円 1,680円 4,466円 1,063円 1,460円 1,000円 1,068円 1,000円 1,390円 1,500円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   2日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   3日目   1日目  
                            UVカット - - - -
                            角度調整 - - - - - - - - - - - - -
                            ノーズパッド - - - - - - - - - - -
                            材質1 レンズ:ポリカーボネート - レンズ:ポリカーボネート レンズ:ポリカーボネート - レンズ:ポリカーボネート - レンズ:ポリカーボネート - - - - -
                            材質2 フレーム:ナイロン・ポリウレタン - フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー - フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、熱可塑性エラストマー - フレーム:ポリアミド、 熱可塑性エラストマー - - - - -

                            一眼型保護メガネ ウベックス スーパーOTG オーバーグラスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            9169066
                            9169067
                            9169081
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            レンズ色 テンプルカラー JANコード トラスココード 質量(g) コーティング 防曇加工

                            3,059円

                            ( 3,365円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            クリア-4031101651095836-660545.000sapphire-

                            3,255円

                            ( 3,581円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            クリア-4031101651088836-660648.000sapphire-

                            1,601円

                            ( 1,761円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            グレー-4031101419114836-660745.000sapphire-

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました