(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX 一眼型保護メガネ ウベックス スーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:9169585
UVEX 一眼型保護メガネ ウベックス スーパー アンゼンメガネ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,961円
税込単価
3,257円

【特長】・ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。・高品質かつ耐久性の...

詳細情報を確認する

  • レンズ厚(mm):
    2.1

型番

9169585 解除

Loading...

 
カタログを表示

9169585 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
UVカット
レンズ色
角度調整
ノーズパッド
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
コーティング
ツル調整
防傷加工
防曇加工
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9169585

クリア
-
-
4031101512297
836-6608
47.000
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー
sapphire
-
-

5個

2,961( 3,257円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。
・高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
・オーバーグラスタイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 一眼型保護メガネ ウベックス スーパーの型番9169585のページです。
型番9169585に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX 一眼型保護メガネ ウベックス スーパー

UVEX 一眼型保護メガネ ウベックス スーパー

    一眼型保護メガネ ウベックス スーパーOTG オーバーグラス

    一眼型保護メガネ ウベックス スーパーOTG オーバーグラス

      UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット

      UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット

        UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG オーバーグラス(調光レンズ)

        UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG オーバーグラス(調光レンズ)

          一眼型保護メガネ アイボ

          一眼型保護メガネ アイボ

            一眼型保護メガネ ウベックス シーフィット

            一眼型保護メガネ ウベックス シーフィット

              UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット

              UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット

                一眼型保護メガネ スポーツスタイル

                一眼型保護メガネ スポーツスタイル

                  一眼型保護メガネ アストロスペック 2.0 CB

                  一眼型保護メガネ アストロスペック 2.0 CB

                    FILA サングラス

                    FILA サングラス

                      UVEX 二眼型保護メガネ サイブリック

                      UVEX 二眼型保護メガネ サイブリック

                        セーフティゴーグル X810

                        セーフティゴーグル X810

                          OTOS 一眼型保護メガネ(オーバーグラス)

                          OTOS 一眼型保護メガネ(オーバーグラス)

                            メーカー UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX FILA UVEX ブッシュネル OTOS
                            通常価格 1,637円 1,601円 1,316円 3,694円 1,621円 827円 1,590円 1,522円 3,571円 3,259円 1,240円 9,577円 1,804円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   2日目   1日目~   1日目   2日目   1日目~   4日目   1日目~   2日目   4日目   1日目  
                            レンズ厚(mm) 2.1 2.1 1.5 2.1 2.9 2.2 1.5 2.1 2.2 - 2.2 - -

                            UVEX 一眼型保護メガネ ウベックス スーパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            9169586
                            9169615
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            UVカット レンズ色 角度調整 ノーズパッド JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 コーティング ツル調整 防傷加工 防曇加工

                            1,637円

                            ( 1,801円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            グレー--4031101512419836-660948.000レンズ:ポリカーボネートフレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマーsapphire--

                            3,087円

                            ( 3,396円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            オレンジ--4031101607887836-661247.000レンズ:ポリカーボネートフレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマーsapphire--

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました