(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量シールドグラスセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M-76
軽量シールドグラスセット OTOS ケイリョウシールドグラスセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,075円
税込単価
1,183円

【特長】・レンズは交換が可能で、くもり止め処理がされています。・眼鏡の上からで...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • レンズ厚(mm):
    0.2
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ナイロン
  • ノーズパッド:
  • 防傷加工:
  • テンプル色:
    ホワイト
  • メガネ併用可否:
  • マスク併用可否:

(i)ご注意

  • フレーム1個、シールド(L)3枚、シールド(M)3枚のセットです。

Loading...

 
カタログを表示

M-76 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-76

8806361507682
134.000
834-5521
35
-
248

3個

1,075( 1,183円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズは交換が可能で、くもり止め処理がされています。
・眼鏡の上からでも装着可能です。
・ノーズパッドは脱着可能です。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ナイロン
【セット内容】
・フレーム1個、シールド(L)3枚、シールド(M)3枚

(i)ご注意

  • フレーム1個、シールド(L)3枚、シールド(M)3枚のセットです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量シールドグラスセットの型番M-76のページです。
型番M-76に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量シールドグラスセット

軽量シールドグラスセット

    クリップ装着式 保護メガネ

    クリップ装着式 保護メガネ

      OTOS 一眼型保護メガネ(オーバーグラス)

      OTOS 一眼型保護メガネ(オーバーグラス)

        ヘルメット装着式 保護メガネ

        ヘルメット装着式 保護メガネ

          ハードグラスHGO-1

          ハードグラスHGO-1

            山本光学 ゴーグル型保護めがね YG-6100RCL

            山本光学 ゴーグル型保護めがね YG-6100RCL

              OTOS 一眼型保護メガネ

              OTOS 一眼型保護メガネ

                SAFETY オーバーライト2

                SAFETY オーバーライト2

                  二眼型保護めがね YX-540

                  二眼型保護めがね YX-540

                    RELIEF 安全ゴーグル ワイドビュー

                    RELIEF 安全ゴーグル ワイドビュー

                      YAMAMOTO ゴグル型保護めがね クイックベルトタイプ

                      YAMAMOTO ゴグル型保護めがね クイックベルトタイプ

                        OTOS 一眼型保護メガネ(スポーツタイプ)B-811

                        OTOS 一眼型保護メガネ(スポーツタイプ)B-811

                          メガネ固定用バンド

                          メガネ固定用バンド

                            メーカー OTOS OTOS OTOS OTOS TJMデザインタジマツール 山本光学 OTOS ブッシュネル 山本光学 イチネンアクセス 山本光学 OTOS 山本光学
                            通常価格 758円 2,382円 1,929円 2,203円 1,843円 5,201円 2,019円 1,063円 1,093円 544円 6,677円 2,376円 607円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目~   1日目  
                            形状 二眼型メガネ 取付型メガネ - 取付型メガネ - - - - - - ゴーグル - その他
                            曇り止め - - - - - - - - -
                            UVカット - -
                            耐静電性 - - - - - - - - - -
                            傷防止 - - - - - - - - -

                            軽量シールドグラスセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M-76F
                            M-76S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm)

                            1,047円

                            ( 1,152円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            8806361508863142.000208-3557180170160

                            758円

                            ( 834円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            8806361508856102.000208-355670170160

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました