(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット装着式 保護メガネ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-645XG-B
ヘルメット装着式 保護メガネ OTOS ヘルメットソウチャクシキ ホゴメガネ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,314円
税込単価
2,545円

【特長】・ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくこと...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    取付型メガネ
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ナイロン
  • ノーズパッド:
  • 角度調整:
  • テンプル色:
    ブラック

型番

A-645XG-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

A-645XG-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
曇り止め
レンズ色
レンズ厚(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-645XG-B

グレー
2
8806361505589
35.600
834-5483
B

5個

2,314( 2,545円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット装着式 保護メガネの型番A-645XG-Bのページです。
型番A-645XG-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメット装着式 保護メガネ

ヘルメット装着式 保護メガネ

    クリップ装着式 保護メガネ

    クリップ装着式 保護メガネ

      メガネ固定用バンド

      メガネ固定用バンド

        二眼型保護めがね YX-540

        二眼型保護めがね YX-540

          OTOS 一眼型保護メガネ

          OTOS 一眼型保護メガネ

            RELIEF 安全ゴーグル ワイドビュー

            RELIEF 安全ゴーグル ワイドビュー

              軽量シールドグラスセット

              軽量シールドグラスセット

                ボレーセイフティ トライオン スモークレンズ

                ボレーセイフティ トライオン スモークレンズ

                  山本光学 二眼型保護めがね YX-55

                  山本光学 二眼型保護めがね YX-55

                    二眼型保護めがね YX-510

                    二眼型保護めがね YX-510

                      ミドリ安全 保護めがね X-9182 uvex futura

                      ミドリ安全 保護めがね X-9182 uvex futura

                        保護メガネ ゴーグル用 ソフトケース

                        保護メガネ ゴーグル用 ソフトケース

                          ボレーセイフティ トライオン ブルーフラッシュレンズ

                          ボレーセイフティ トライオン ブルーフラッシュレンズ

                            メーカー OTOS OTOS 山本光学 山本光学 OTOS イチネンアクセス OTOS ブッシュネル 山本光学 山本光学 ミドリ安全 UVEX ブッシュネル
                            通常価格 2,060円 2,227円 607円 1,093円 1,888円 544円 758円 2,243円 860円 924円 4,407円 1,143円 2,617円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目  
                            形状 取付型メガネ 取付型メガネ その他 - - - 二眼型メガネ - - - 二眼型メガネ その他 -
                            UVカット - - -
                            耐静電性 - - - - - - - - -
                            傷防止 - - - - - - - - -
                            レンズ交換 - - - - - - - - -

                            ヘルメット装着式 保護メガネのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A-645A-A
                            A-645A-B
                            A-645XG-A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            曇り止め レンズ色 レンズ厚(mm) JANコード 質量(g) トラスココード タイプ

                            2,060円

                            ( 2,266円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            クリア1.55880636150542833.100834-5478A

                            2,060円

                            ( 2,266円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            クリア1.55880636150543533.100834-5479B

                            2,314円

                            ( 2,545円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            グレー2880636150622735.600834-5482A

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました