(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DUKE サングラス エルバランス LBR-325-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DUKE サングラス エルバランス LBR-325-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,359円
税込単価
2,595円

【特長】・超軽量フレームを使用しており、長時間かけていても疲れにくいです。・弾...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 用途:
    遮光
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • JANコード:
    4900898222514
  • 質量(g):
    21.000
  • トラスココード:
    855-4790
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ポリアミド
  • ノーズパッド:
  • フレーム色:
    ブラック
  • レンズ色:
    ブルー
  • 可視光線透過率(%):
    25
  • 幅(mm):
    143
  • レンズ厚(mm):
    1

(i)ご注意

  • 顔に適切に合った物を使用してください。
  • 高温の所に置いたり、傷をつけるような金属と一緒にしまわないようにしてください。
  • あまり長い時間使用されますと、目の疲れなどを生じる場合がありますので、ご注意ください。
  • 顔に適切に合った物を使用してください。高温の所に置いたり、傷をつけるような金属と一緒にしまわないようにしてください。あまり長い時間使用されますと、目の疲れなどを生じる場合がありますので、ご注意ください。

型番

LBR-325-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LBR-325-1

5個

2,359( 2,595円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量フレームを使用しており、長時間かけていても疲れにくいです。
・弾力性に優れたナイロン系樹脂ポリアミドをフレーム素材として使用し、軽量性と耐久性に優れたメガネです。
【用途】
・作業現場での日よけに。
・通勤時の目の保護に。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリアミド

(i)ご注意

  • 顔に適切に合った物を使用してください。
  • 高温の所に置いたり、傷をつけるような金属と一緒にしまわないようにしてください。
  • あまり長い時間使用されますと、目の疲れなどを生じる場合がありますので、ご注意ください。
  • 顔に適切に合った物を使用してください。高温の所に置いたり、傷をつけるような金属と一緒にしまわないようにしてください。あまり長い時間使用されますと、目の疲れなどを生じる場合がありますので、ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DUKE サングラス エルバランス LBR-325-1の型番LBR-325-1のページです。
型番LBR-325-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DUKE サングラス エルバランス LBR-325-1

DUKE サングラス エルバランス LBR-325-1

    保護メガネ SS-7599/SS-8088

    保護メガネ SS-7599/SS-8088

      二眼型セーフティグラス TSG-814

      二眼型セーフティグラス TSG-814

        DUKE サングラス エルバランス スモーク

        DUKE サングラス エルバランス スモーク

          保護メガネ RM-17 ブルー

          保護メガネ RM-17 ブルー

            UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット

            UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット

              ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-792 防曇加工

              ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-792 防曇加工

                二眼型セーフティグラス TSG-108

                二眼型セーフティグラス TSG-108

                  TRUSCO 二眼型セーフティグラス

                  TRUSCO 二眼型セーフティグラス

                    アイフィット 保護メガネ 小顔用 TSG-VFP-S

                    アイフィット 保護メガネ 小顔用 TSG-VFP-S

                      保護メガネ RM-17 スモーク

                      保護メガネ RM-17 スモーク

                        メーカー DUKE アズワン トラスコ中山 DUKE 理研化学 UVEX ミドリ安全 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 理研化学
                        通常価格 2,359円 1,580円 924円 1,572円 1,133円 1,590円 1,685円 974円 1,104円 2,663円 1,173円
                        通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   2日目   9日目   1日目~   1日目   1日目   5日目  
                        形状 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ - 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ - 二眼型メガネ
                        用途 遮光 - 防塵 遮光 防塵 - - 防塵 防塵 - 防塵
                        曇り止め - - - - -
                        UVカット
                        耐静電性 - - - -

                        DUKE サングラス エルバランス LBR-325-1のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました