(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直結式小型吸収缶 吸収缶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CA-104N2/ME
直結式小型吸収缶 吸収缶 チョッケツシキコガタキュウシュウカン キュウシュウカン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,358円
税込単価
1,494円

【特長】・ホルムアルデヒド用吸収缶です。【用途】・低濃度の有毒ガスの発生する作...

詳細情報を確認する

型番

CA-104N2/ME 解除

Loading...

 
カタログを表示

CA-104N2/ME の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品用途
その他
詳細タイプ
対象ガス
規格値1(分以上)
規格値2(分以上)
破過時間1(min)
破過時間2(min)
最高許容透過濃度1(ppm)
最高許容透過濃度2(ppm)
適合マスク
適合機種
JANコード
トラスココード
国家検定区分
質量(g)
材質1
最高許容透過濃度(ppm)
試験濃度(%)
破過時間(分)
材質2
材質3
試験ガス
国家検定合格番号
仕様1
用途
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA-104N2/ME

-
オプション
-
水銀
-
-
-
-
-
-
-
-
4959382011899
836-3452
-
100
活性炭
0.025(mg/(M3))
10(mg/(M3))
480
ブリキ
ポリエチレン
水銀蒸気
JIS T 8152
-
-
-

3個

1,358( 1,494円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホルムアルデヒド用吸収缶です。
【用途】
・低濃度の有毒ガスの発生する作業用。(対象ガスに適応した吸収缶を使用)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直結式小型吸収缶 吸収缶の型番CA-104N2/MEのページです。
型番CA-104N2/MEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直結式小型吸収缶 吸収缶

直結式小型吸収缶 吸収缶

    直結式小型防毒マスク 低濃度ガス用吸収缶

    直結式小型防毒マスク 低濃度ガス用吸収缶

      防毒マスク交換用吸収缶 6001・6002

      防毒マスク交換用吸収缶 6001・6002

        防毒マスク用吸収缶 有機ガス用/防じん機能付有機ガス用/コンビネ-ションガス用

        防毒マスク用吸収缶 有機ガス用/防じん機能付有機ガス用/コンビネ-ションガス用

          CA-606/OV直結式防毒マスク吸収缶

          CA-606/OV直結式防毒マスク吸収缶

            吸収缶 有機ガス用 M-102-X/OV

            吸収缶 有機ガス用 M-102-X/OV

              吸収缶CA-606シアン化水素用

              吸収缶CA-606シアン化水素用

                東京硝子器械 吸収缶

                東京硝子器械 吸収缶

                  吸収缶 適応ガス アンモニア用~酸性ガス用

                  吸収缶 適応ガス アンモニア用~酸性ガス用

                    直結式防毒マスク 中濃度ガス用吸収缶

                    直結式防毒マスク 中濃度ガス用吸収缶

                      防毒マスク用吸収缶 ダイオキシン対策用/土壌汚染対策用

                      防毒マスク用吸収缶 ダイオキシン対策用/土壌汚染対策用

                        防毒マスク用吸収缶 有機ガス用/防じん機能付有機ガス用/酸性ガス用

                        防毒マスク用吸収缶 有機ガス用/防じん機能付有機ガス用/酸性ガス用

                          シゲマツ 防毒マスク 直結式ハロゲンガス 酸性ガス 亜硫酸ガス 硫化水素用吸収缶

                          シゲマツ 防毒マスク 直結式ハロゲンガス 酸性ガス 亜硫酸ガス 硫化水素用吸収缶

                            メーカー 重松製作所 重松製作所 アズワン アズワン 重松製作所 SK-11 東京硝子器械 東京硝子器械 興研 重松製作所 アズワン アズワン 重松製作所
                            通常価格 455円 477円 1,630円 450円 3,829円 518円 4,310円 380円 325円 2,642円 2,420円 440円 3,230円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目   2日目   10日目   6日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ - 取替用パーツ - マスク本体 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ

                            直結式小型吸収缶 吸収缶のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CA-104N2/AM2
                            CA-104N2/OV/AG
                            CA104N2FA2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品用途 その他 詳細タイプ 対象ガス 規格値1
                            (分以上)
                            規格値2
                            (分以上)
                            破過時間1
                            (min)
                            破過時間2
                            (min)
                            最高許容透過濃度1
                            (ppm)
                            最高許容透過濃度2
                            (ppm)
                            適合マスク 適合機種 JANコード トラスココード 国家検定区分 質量(g) 材質1 最高許容透過濃度(ppm) 試験濃度(%) 破過時間(分) 材質2 材質3 試験ガス 国家検定合格番号 仕様1 用途 特長

                            912円

                            ( 1,003円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            -オプション-アンモニアガス--------4959382011844836-3451-120活性炭500.1145ブリキポリエチレンアンモニアTN336---

                            455円

                            ( 501円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            防毒-吸収缶有機ガス・酸性ガス508016019055GM76DS、GM-28、GM76-SGM34T、GM76-S、GM76DS、GM70D、GM28S、GM185C4959382011929388-0800直結式小型90--0.03---シクロヘキサン・塩化水素TN156/JIS T8152有害物質の環境濃度は0.1%(1000ppm)以下。ただし、ばく露限界の10倍以下低濃度の有害ガスの発生する作業用。(対象ガスに適応した吸収缶を使用)日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。

                            1,042円

                            ( 1,146円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            -オプション-有機ガス/ホルムアルデヒド--------4959382011981816-7597-84活性炭5/0.10.03/0.002120/550ブリキポリエチレンシクロヘキサン/ホルムアルデヒドTN354/JIS T 8152---

                            防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました