(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M ろ過材ホルダー 3700

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3M ろ過材ホルダー 3700

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
525円
税込単価
578円

【特長】・取替え式防じんマスク 3753-RS2の交換用ろ過材ホルダーです。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    取替用パーツ
  • 適合機種:
    3753 RS2、3100、3200 OHSP
  • JANコード:
    4549395669783
  • トラスココード:
    855-9398
  • 質量(g):
    37

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3700

5個

525( 578円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取替え式防じんマスク 3753-RS2の交換用ろ過材ホルダーです。
・防毒マスク面体3000シリーズに装着し、ろ過材3753をろ過材ホルダーにセットいただくと、取替え式防じんマスク3753-RS2として使用できます。
【商品仕様】
・適合機種:3753 RS2、3100、3200 OHSP
・適合マスク面体:取替え式防じんマスク3753-RSシリーズ、防毒マスク面体3000シリーズ
・JANコード:4549395669783
・トラスココード:855-9398
・質量:37g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M ろ過材ホルダー 3700の型番3700のページです。
型番3700に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M ろ過材ホルダー 3700

3M ろ過材ホルダー 3700

    防毒マスク直結式小型_交換用ろ過材

    防毒マスク直結式小型_交換用ろ過材

      防毒マスク 3000シリーズ 交換用吸気弁・排気弁

      防毒マスク 3000シリーズ 交換用吸気弁・排気弁

        交換用C2フィルタ 1個使用

        交換用C2フィルタ 1個使用

          ろ過材付き 6001/5911-S1

          ろ過材付き 6001/5911-S1

            3M 交換用ガスケット 2枚入り 6895

            3M 交換用ガスケット 2枚入り 6895

              3M 6000シリーズ面体交換用吸気弁 2枚入り 6893

              3M 6000シリーズ面体交換用吸気弁 2枚入り 6893

                防毒マスク 6500シリーズ オプション

                防毒マスク 6500シリーズ オプション

                  防毒マスク用吸収缶 3301J

                  防毒マスク用吸収缶 3301J

                    3M 全面型面体交換用しめひも 6897

                    3M 全面型面体交換用しめひも 6897

                      バーサフロー™呼吸用保護具 プレフィルター

                      バーサフロー™呼吸用保護具 プレフィルター

                        3M 全面型面体交換用ノーズカップ 6894

                        3M 全面型面体交換用ノーズカップ 6894

                          交換用ろ過材 7711J

                          交換用ろ過材 7711J

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 東京硝子器械 スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 525円 2,017円 420円 660円 2,364円 778円 490円 672円 394円 4,215円 3,648円 3,754円 1,846円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 取替用パーツ 取替用パーツ - - 取替用パーツ - - - 取替用パーツ - - - 取替用パーツ
                            適合機種 3753 RS2、3100、3200 OHSP - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4549395669783 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 855-9398 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 37 - - - - - - - - - - - -

                            3M ろ過材ホルダー 3700のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました