(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防毒マスク・防じんマスク 半面形面体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防毒マスク・防じんマスク 半面形面体

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,839円 ~ 6,488円
税込価格
6,423円 ~ 7,137円

【特長】・用途に応じてフィルターーまたは吸収缶を交換することにより、1つの面体...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    防毒
  • 規格:
    TN
  • 詳細タイプ:
    防じん・防毒兼用マスク
  • タイプ:
    半面形面体
  • 適合吸収缶:
    Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV、XL/OV、TL/OV、XL3/OV、XPL3/MX
  • 適合ろ過材:
    T3+、X3+、X3、T2、X2
  • 質量(g):
    190.000
  • 材質1:
    接顔部:Si(シリコーンゴム)
  • 排気抵抗(Pa):
    60以下
  • 国家検定合格番号:
    第TN484号(防毒マスク(面体))、第TM705号(T3+フィルタ使用時)、第TM706号(X3+フィルタ使用時)、第TM633号(X3フィルタ使用時)、第TM681号(T2フィルタ使用時)、第TM632号(X2フィルタ使用時)

(i)ご注意

  • 吸収缶・フィルターは別売です。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4959382121017
819-5439
145
135

1個

6,488( 7,137円 )

1日目

M
4959382121000
819-5438
130
125

1個

6,488( 7,137円 )

1日目

S
4959382120997
836-3446
128
124

1個

5,839( 6,423円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途に応じてフィルターーまたは吸収缶を交換することにより、1つの面体で防じんマスクにも防毒マスクにもなります。
・直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。
・フィルターー・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
・4点支持2本式しめ紐で安定した装着感があります。
・伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
【材質】
・接顔部:Si(シリコーンゴム)

(i)ご注意

  • 吸収缶・フィルターは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防毒マスク・防じんマスク 半面形面体

防毒マスク・防じんマスク 半面形面体

    防じん・防毒マスク TW01SC

    防じん・防毒マスク TW01SC

      防じん・防毒マスク 全面形面体

      防じん・防毒マスク 全面形面体

        防毒マスク・防じんマスク

        防毒マスク・防じんマスク

          防毒マスク GM70J・GM165

          防毒マスク GM70J・GM165

            エスコ 吸収缶交換マスク(2缶式)EA800MS-7A

            エスコ 吸収缶交換マスク(2缶式)EA800MS-7A

              東京硝子 防毒マスク 高濃度ガス用 隔離式

              東京硝子 防毒マスク 高濃度ガス用 隔離式

                シゲマツ 防じん・防毒マスク TW022Sd-(M)

                シゲマツ 防じん・防毒マスク TW022Sd-(M)

                  隔離式防毒マスク GM161

                  隔離式防毒マスク GM161

                    防毒マスク面体 (防塵マスク兼用) 吸収缶(2個入) アンモニアガス用

                    防毒マスク面体 (防塵マスク兼用) 吸収缶(2個入) アンモニアガス用

                      吸収缶(防じん・防毒両検定マスク用) TWシリーズ用交換パーツ

                      吸収缶(防じん・防毒両検定マスク用) TWシリーズ用交換パーツ

                        エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式10号D-Z型

                        エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式10号D-Z型

                          防毒マスク(低濃度用) GM70D

                          防毒マスク(低濃度用) GM70D

                            メーカー 重松製作所 重松製作所 重松製作所 重松製作所 アズワン エスコ 東京硝子器械 重松製作所 コクゴ スリーエムジャパン アズワン 興研 ケニス
                            通常価格 5,839円 2,200円 15,234円 2,757円 29,628円 3,080円 31,200円 29,325円 27,796円 3,532円 440円 28,707円 4,058円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   7日目   1日目   1日目   8日目   4日目  
                            商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 - - - - マスク本体 -
                            商品用途 防毒 取替式防じん 防毒 防毒 防毒 防毒 - - - - - 防毒 -
                            規格 TN - TN TN - - - - - - - JIS -
                            詳細タイプ 防じん・防毒兼用マスク - 防じん・防毒兼用マスク 防じん・防毒兼用マスク - - - - - - - - -
                            タイプ 半面形面体 - - - - - - - - - - - -

                            防毒マスク・防じんマスク 半面形面体のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました