(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防毒マスク・防じんマスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TW02S-L
防毒マスク・防じんマスク シゲマツ ボウドクマスク ボウジンマスク TW02

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,198円 3,091円
税込単価
3,518円 3,400円

【特長】・用途に応じてフィルターーまたは吸収缶を交換することにより、1つの面体...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    防毒
  • 規格:
    TN
  • 詳細タイプ:
    防じん・防毒兼用マスク
  • 適合吸収缶:
    Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV、XL/OV、TL/OV、XL3/OV、XPL3/MX
  • 質量(g):
    140.000
  • 材質1:
    接顔部:Si(シリコーンゴム)
  • 排気抵抗(Pa):
    60以下
  • 国家検定合格番号:
    第TN494号(防毒マスク(面体))、第TM641号(X3フィルタ使用時)、第TM680号(T2フィルタ使用時)、第TM640号(X2フィルタ使用時)

(i)ご注意

  • 吸収缶・フィルターは別売です。

型番

TW02S-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

TW02S-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
適合ろ過材
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TW02S-L

L
4959382120911
819-5441
134
135
T2、X3、X2

5個

3,198円

3,091

( 3,400円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途に応じてフィルターーまたは吸収缶を交換することにより、1つの面体で防じんマスクにも防毒マスクにもなります。
・直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。
・フィルターー・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
・前方への張り出しを抑えた接顔体形状で、視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。
【材質】
・接顔部:Si(シリコーンゴム)

(i)ご注意

  • 吸収缶・フィルターは別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防毒マスク・防じんマスクの型番TW02S-Lのページです。
型番TW02S-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防毒マスク・防じんマスク

防毒マスク・防じんマスク

    防じん・防毒マスク TW01S

    防じん・防毒マスク TW01S

      防毒マスク GM76-S 本体

      防毒マスク GM76-S 本体

        防毒マスク(低濃度用) GM28S

        防毒マスク(低濃度用) GM28S

          防毒マスク(低濃度用) GM76-s

          防毒マスク(低濃度用) GM76-s

            直結式小型防毒マスク GM76

            直結式小型防毒マスク GM76

              三商 防毒マスク GM28S

              三商 防毒マスク GM28S

                シゲマツ 直結式小型防毒マスク GM28S(HB) (12080)

                シゲマツ 直結式小型防毒マスク GM28S(HB) (12080)

                  防毒マスク GM70D

                  防毒マスク GM70D

                    防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM76-S・GM70D (TN規格)

                    防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM76-S・GM70D (TN規格)

                      シゲマツ 防じん・防毒マスク TW022Sd-(M)

                      シゲマツ 防じん・防毒マスク TW022Sd-(M)

                        直結式小型防毒マスク 半面形面体

                        直結式小型防毒マスク 半面形面体

                          防毒マスク面体 7700J

                          防毒マスク面体 7700J

                            メーカー 重松製作所 重松製作所 東京硝子器械 ケニス ケニス 重松製作所 三商 重松製作所 東京硝子器械 アズワン 重松製作所 重松製作所 スリーエムジャパン
                            通常価格 2,757円 2,199円 2,430円 2,969円 2,523円 2,526円 2,652円 4,377円 3,630円 2,420円 29,325円 4,968円 3,341円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   3日目~   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 - マスク本体 - マスク本体 - マスク本体 マスク本体
                            商品用途 防毒 防毒 防毒 - - 防毒 - 防毒 - 防毒 - 防毒 防毒
                            規格 TN TN - - - - - TN - TN - - TN
                            詳細タイプ 防じん・防毒兼用マスク 防じん・防毒兼用マスク - - - - - - - - - 半面形面体 -
                            適合吸収缶 Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV、XL/OV、TL/OV、XL3/OV、XPL3/MX Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV、XL/OV、TL/OV - - - - - - - - - - -

                            防毒マスク・防じんマスクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TW02S-M
                            TW02S-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 横(mm) 縦(mm) 適合ろ過材

                            2,757円

                            ( 3,033円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            M4959382120904819-5440129124X3、T2、X2

                            3,334円

                            ( 3,667円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            S4959382120898836-3445126119T4、X3、X2

                            防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました