(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防じん・防毒マスク TW01SC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防じん・防毒マスク TW01SC

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,200円 ~ 2,725円  特別価格 
税込価格
2,420円 ~ 2,998円  特別価格 

【特長】・マスク一つで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 吸収缶・フィルタは別売です。
  • フィルタ、吸収缶別売

型番

未確定15件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品仕様

TW01SC-YE-□

TW01SC-WH-□

TW01SC-PI-□

TW01SC-OR-□

TW01SC-BK-□

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
適合吸収缶
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4959382119021
835-6573
104
127
Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV、XL/OV、TL/OV
接顔部:Si(シリコーンゴム)
烏羽色(からすばいろ)

5個

2,725( 2,998円 )

1日目

4959382119014
835-6574
101
120
Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV
シリコーンゴム
烏羽色(からすばいろ)

5個

2,725( 2,998円 )

1日目

4959382119007
835-6575
97
115
Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV
シリコーンゴム
烏羽色(からすばいろ)

5個

2,725( 2,998円 )

1日目

4959382119625
819-5444
104
127
Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV、XL/OV、TL/OV
接顔部:Si(シリコーンゴム)
白磁(はくじ)

5個

2,200( 2,420円 )

1日目

4959382119618
819-5443
101
120
Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV
シリコーンゴム
白磁(はくじ)

5個

2,200( 2,420円 )

1日目

4959382119427
835-6576
104
127
Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV、XL/OV、TL/OV
接顔部:Si(シリコーンゴム)
蜜柑色(みかんいろ)

5個

2,725( 2,998円 )

1日目

4959382119410
835-6577
101
120
Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV
シリコーンゴム
蜜柑色(みかんいろ)

5個

2,725( 2,998円 )

1日目

4959382119403
835-6578
97
115
Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV
シリコーンゴム
蜜柑色(みかんいろ)

5個

2,588( 2,847円 )

4日目

4959382119687
835-6579
104
127
Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV、XL/OV、TL/OV
接顔部:Si(シリコーンゴム)
撫子色(なでしこいろ)

5個

2,725( 2,998円 )

1日目

4959382119670
835-6580
101
120
Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV
シリコーンゴム
撫子色(なでしこいろ)

5個

2,725円

2,071

( 2,278円 )

2日目

4959382119663
835-6581
97
115
Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV
シリコーンゴム
撫子色(なでしこいろ)

5個

2,206( 2,427円 )

1日目

4959382119601
819-5442
97
115
Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV
シリコーンゴム
白磁(はくじ)

5個

2,200( 2,420円 )

4日目

4959382119748
835-6582
104
127
Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV、XL/OV、TL/OV
接顔部:Si(シリコーンゴム)
菜の花色(なのはないろ)

5個

2,588( 2,847円 )

4日目

4959382119731
835-6583
101
120
Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV
シリコーンゴム
菜の花色(なのはないろ)

5個

2,725円

2,071

( 2,278円 )

1日目

4959382119724
835-6584
97
115
Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV
シリコーンゴム
菜の花色(なのはないろ)

5個

2,725( 2,998円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスク一つで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。
・フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
・フィットチェッカー 一体型で、密着性の確認(シールチェック)が簡単に使用できます。
・面体は7色から選べます。
【用途】
・グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。
【材質】
・接顔部:Si(シリコーンゴム)

(i)ご注意

  • 吸収缶・フィルタは別売です。
  • フィルタ、吸収缶別売
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防じん・防毒マスク TW01SC

防じん・防毒マスク TW01SC

    防じん・防毒マスク TW01S

    防じん・防毒マスク TW01S

      防毒マスク・防じんマスク

      防毒マスク・防じんマスク

        防じん・防毒マスク 全面形面体

        防じん・防毒マスク 全面形面体

          防毒マスク・防じんマスク 半面形面体

          防毒マスク・防じんマスク 半面形面体

            吸収缶(防じん・防毒両検定マスク用) TWシリーズ用交換パーツ

            吸収缶(防じん・防毒両検定マスク用) TWシリーズ用交換パーツ

              シゲマツ 防じん・防毒マスク TW022Sd-(M)

              シゲマツ 防じん・防毒マスク TW022Sd-(M)

                直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-6-02型

                直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-6-02型

                  防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

                  防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

                    防毒マスク(低濃度用) GM28S

                    防毒マスク(低濃度用) GM28S

                      スリーエム 防毒マスク 6000F

                      スリーエム 防毒マスク 6000F

                        防毒マスク GM164 M

                        防毒マスク GM164 M

                          メーカー 重松製作所 重松製作所 重松製作所 重松製作所 重松製作所 アズワン 重松製作所 興研 アズワン ケニス スリーエムジャパン 東京硝子器械
                          通常価格 2,200円 2,199円 2,757円 15,234円 5,839円 440円 29,325円 2,090円 5,570円 2,969円 21,552円 26,060円
                          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   4日目   10日目   7日目  
                          商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 - - マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 -
                          商品用途 取替式防じん 防毒 防毒 防毒 防毒 - - 防毒 防毒 - 防毒 -
                          質量(g) 90 85 140.000 360.000 190.000 - - - - - - -

                          防じん・防毒マスク TW01SCのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました