(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ファン付呼吸用保護具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ファン付呼吸用保護具

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
68,235円 ~ 84,449円
税込価格
75,059円 ~ 92,894円

【特長】・面体内を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです・呼吸連動形なの...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • フィルタ別売
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
タイプ
型式検定合格番号
区分
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4959382206844
836-3455
通常品
第TP76号(SY28R×2)、第TP75号(SY28RT2)
通常風量形/PL1/B級

1個

84,449( 92,894円 )

1日目

4959382206851
836-3456
アルミ蒸着品
第TP75号(T2フィルタ)、第TP76号(X2フィルタ)
-

1個

68,235( 75,059円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・面体内を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです
・呼吸連動形なので呼吸が楽です
・フィルタ長持ち、さらに、水洗再生リターブルシステムを利用すると経済的です
・TWのフィルタと共用できます(取替式防じんマスクTW08SFX2、TW02SX2などと同じフィルタ)
・スリムデザインで溶接面に接触しにくい構造です
・アルミ蒸着品です
【用途】
・溶接作業に
・炉前作業用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • フィルタ別売
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ファン付呼吸用保護具

電動ファン付呼吸用保護具

    シゲマツ 防毒マスク GM70D面体 GM70D(M)

    シゲマツ 防毒マスク GM70D面体 GM70D(M)

      携行袋

      携行袋

        CS面体用アイピース保護カバー

        CS面体用アイピース保護カバー

          メーカー 重松製作所 重松製作所 アズワン アズワン
          通常価格 68,235円 4,830円 2,470円 1,430円
          通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目  
          商品タイプ マスク本体 - - -
          商品用途 電動ファン付防じん - - -
          サイズ M - - -
          質量(g) 345.000 - - -
          材質1 接顔体:シリコーンゴム - - -

          電動ファン付呼吸用保護具のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました