(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M バーサフロー 交換用フェイスシール M-937

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3M バーサフロー 交換用フェイスシール M-937

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,133円
税込単価
5,646円

【特長】・ヘッドギア(M-307J、M-407J)の交換用フェイスシールです。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    取替用パーツ
  • 商品用途:
    送気
  • 適合機種:
    M-307J、M-207
  • JANコード:
    4987580183162
  • トラスココード:
    828-9847
  • 質量(g):
    200.000
  • 材質1:
    難燃性コートポリエステル
  • 品名:
    交換用フェイスシール

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-937

1個

5,133( 5,646円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドギア(M-307J、M-407J)の交換用フェイスシールです。
【商品仕様】
・溶接、研磨などの粉じん作業に。
・適合機種:M-307J、M-407J
・材質/仕上:難燃性コートポリエステル
・質量:200g
・トラスココード:828-9847
・JANコード:4987580183162

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M バーサフロー 交換用フェイスシール M-937の型番M-937のページです。
型番M-937に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M バーサフロー 交換用フェイスシール M-937

3M バーサフロー 交換用フェイスシール M-937

    3M バーサフロー ヘッドカバー M-972

    3M バーサフロー ヘッドカバー M-972

      3M バーサフロー M-307用フードカバー M-976

      3M バーサフロー M-307用フードカバー M-976

        3M バーサフロー スウェットバンド 10枚入り M-957

        3M バーサフロー スウェットバンド 10枚入り M-957

          3M バーサフロー 交換用インナーシュランド M-444

          3M バーサフロー 交換用インナーシュランド M-444

            3M アドフロー用フィルターカバー 838031

            3M アドフロー用フィルターカバー 838031

              3M バーサフロー 交換用シュラウド M-447

              3M バーサフロー 交換用シュラウド M-447

                3M バーサフロー Mシリーズ用ガスケット M-921 (5個入)

                3M バーサフロー Mシリーズ用ガスケット M-921 (5個入)

                  3M バーサフロー 交換用バイザー 1個入り M-927

                  3M バーサフロー 交換用バイザー 1個入り M-927

                    3M アドフロー用呼吸チューブカバー 834018

                    3M アドフロー用呼吸チューブカバー 834018

                      アドフロー™電動ファン付呼吸用保護具

                      アドフロー™電動ファン付呼吸用保護具

                        3M アドフロー用スパッタカバー 836000

                        3M アドフロー用スパッタカバー 836000

                          メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                          通常価格 5,133円 6,538円 7,472円 4,793円 10,302円 2,790円 21,582円 3,957円 7,037円 11,030円 221,528円 1,397円
                          通常出荷日 1日目   1日目   6日目   4日目   1日目   6日目   1日目   1日目   4日目   6日目   1日目   4日目  
                          商品タイプ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ - 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ - 取替用パーツ - - -
                          商品用途 送気 送気 送気 - 送気 送気 送気 - 送気 - - -
                          適合機種 M-307J、M-207 M-307J、M-407J、M-207 M-307J、M-207 - M-407J 832005J M-407J - M-307J、M-407J、M-207 - - -
                          JANコード 4987580183162 4987580184657 4987580183179 - 4987580184664 4549395643042 4987580183131 - 4987580183148 - - -
                          トラスココード 828-9847 828-9841 828-9842 - 828-9844 829-1030 828-9843 - 828-9848 - - -

                          3M バーサフロー 交換用フェイスシール M-937のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました