(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M バーサフロー Mシリーズ用ガスケット M-921 (5個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3M バーサフロー Mシリーズ用ガスケット M-921 (5個入)【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,957円
税込単価
4,353円

【特長】・ヘッドギア(M-307J、M-407J)用ガスケットです。【用途】・...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-921

1パック

5個入り

3,957( 4,353円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドギア(M-307J、M-407J)用ガスケットです。
【用途】
・溶接、研磨などの粉じん作業に。
【商品仕様】
・袋入数(個):5
・3M バーサフロー Mシリーズ用ガスケット M-921 (5個入)
・JANコード:4987580184671
・トラスココード:828-9846
・質量:100g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M バーサフロー Mシリーズ用ガスケット M-921 (5個入)の型番M-921のページです。
型番M-921に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M バーサフロー Mシリーズ用ガスケット M-921 (5個入)

3M バーサフロー Mシリーズ用ガスケット M-921 (5個入)

    3M アドフロー用スパッタカバー 836000

    3M アドフロー用スパッタカバー 836000

      電動ファン付呼吸用保護具 AP-S11PV3・S11PG2・S185PV3

      電動ファン付呼吸用保護具 AP-S11PV3・S11PG2・S185PV3

        バーサフロー 連結管

        バーサフロー 連結管

          アズワン 電動ファン付呼吸用保護具 TRS-657KIT・433ELKIT

          アズワン 電動ファン付呼吸用保護具 TRS-657KIT・433ELKIT

            3M バーサフロー スウェットバンド 10枚入り M-957

            3M バーサフロー スウェットバンド 10枚入り M-957

              3M バーサフロー用スパッタカバー TR-362 (2枚入)

              3M バーサフロー用スパッタカバー TR-362 (2枚入)

                3M アドフロー用呼吸チューブカバー 834018

                3M アドフロー用呼吸チューブカバー 834018

                  3M バーサフロー 交換用バイザーカバー S-920L (10枚入)

                  3M バーサフロー 交換用バイザーカバー S-920L (10枚入)

                    メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン アズワン スリーエムジャパン アズワン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                    通常価格 3,957円 1,397円 850円 8,571円 195,402円 4,793円 3,767円 11,030円 6,987円
                    通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   1日目   19日目   4日目   1日目   6日目   1日目  

                    3M バーサフロー Mシリーズ用ガスケット M-921 (5個入)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました