(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M アドフロー用呼吸チューブカバー 834018

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3M アドフロー用呼吸チューブカバー 834018

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,030円
税込単価
12,133円

【特長】・連結管用カバーです。【用途】・溶接、研磨などの粉じん作業に。【商品仕...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

834018

1個

11,030( 12,133円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・連結管用カバーです。
【用途】
・溶接、研磨などの粉じん作業に。
【商品仕様】
・アドフロー用呼吸チューブカバー 834018
・JANコード:4987580181847
・トラスココード:828-9840
・質量:100g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M アドフロー用呼吸チューブカバー 834018の型番834018のページです。
型番834018に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M アドフロー用呼吸チューブカバー 834018

3M アドフロー用呼吸チューブカバー 834018

    アズワン 電動ファン付呼吸用保護具 TRS-657KIT・433ELKIT

    アズワン 電動ファン付呼吸用保護具 TRS-657KIT・433ELKIT

      シゲマツ エアラインマスク用耐圧ゴムホースΦ8 #05884

      シゲマツ エアラインマスク用耐圧ゴムホースΦ8 #05884

        電動ファン付呼吸用保護具(隔離式)

        電動ファン付呼吸用保護具(隔離式)

          3M バーサフロー Mシリーズ用ガスケット M-921 (5個入)

          3M バーサフロー Mシリーズ用ガスケット M-921 (5個入)

            3M アドフロー用スパッタカバー 836000

            3M アドフロー用スパッタカバー 836000

              3M アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 国家検定合格品

              3M アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 国家検定合格品

                3M アドフロー 電動ファン 832005J

                3M アドフロー 電動ファン 832005J

                  アドフロー™電動ファン付呼吸用保護具

                  アドフロー™電動ファン付呼吸用保護具

                    3M バーサフロー 交換用インナーシュランド M-444

                    3M バーサフロー 交換用インナーシュランド M-444

                      3M バーサフロー用充電器 TR-341J

                      3M バーサフロー用充電器 TR-341J

                        電動ファン付呼吸用保護具 AP-S11PV3・S11PG2・S185PV3

                        電動ファン付呼吸用保護具 AP-S11PV3・S11PG2・S185PV3

                          交換用部品

                          交換用部品

                            メーカー スリーエムジャパン アズワン 重松製作所 重松製作所 スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン アズワン アズワン
                            通常価格 11,030円 195,402円 14,336円 134,416円 3,957円 1,397円 211,523円 99,208円 221,528円 10,302円 39,846円 850円 13,800円
                            通常出荷日 6日目   19日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  

                            3M アドフロー用呼吸チューブカバー 834018のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました