(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

山本光学 使い捨て式防じんマスク 7700

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

山本光学 使い捨て式防じんマスク 7700

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
194円 ~ 273円
税込価格
213円 ~ 300円

【特長】・保管・携帯に便利な折り畳み式です。【用途】・粉じん作業用。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
吸気抵抗(Pa)
排気抵抗(Pa)
JANコード
質量(g)
使用限度時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
836-5857
50以下
50以下
4984013101021
7.600
16時間

20個

194( 213円 )

1日目

836-5858
70以下
70以下
4984013101038
13.200
18時間

20個

273( 300円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保管・携帯に便利な折り畳み式です。
【用途】
・粉じん作業用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

山本光学 使い捨て式防じんマスク 7700

山本光学 使い捨て式防じんマスク 7700

    バイリーンマスク DS2 X-3500シリーズ

    バイリーンマスク DS2 X-3500シリーズ

      バイリーンマスク X-301

      バイリーンマスク X-301

        バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ

        バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ

          使い捨て式防じんマスク レギュラーサイズ ヘッドバンドタイプ 排気弁付

          使い捨て式防じんマスク レギュラーサイズ ヘッドバンドタイプ 排気弁付

            使い捨て式防じんマスク"8822E"

            使い捨て式防じんマスク"8822E"

              メーカー 山本光学 バイリーンクリエイト バイリーンクリエイト バイリーンクリエイト 山本光学 スリーエムジャパン
              通常価格 194円 2,880円 1,566円 2,577円 360円 3,691円
              通常出荷日 1日目   3日目~   4日目   5日目   1日目   1日目  
              商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 - マスク本体
              商品用途 使い捨て防じん 使い捨て防じん 一般作業用 使い捨て防じん - 使い捨て防じん
              規格 DS2 DS2 - DS1 - DS2
              粒子捕集効率(%) 95以上 - - - 95以上 -
              横(mm) 95 - - - 136 -

              山本光学 使い捨て式防じんマスク 7700のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました