(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Aura(TM) 使い捨て式防じんマスク 9322J+ DS2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:9322J-AURA-PACK
Aura(TM) 使い捨て式防じんマスク 9322J+ DS2 ツカイステシキボウジンマスク

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
538円 492円
税込単価
592円 541円

【特長】・未使用時には携帯に便利な折りたたみ式になっています。・3面立体構造で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    使い捨て防じん
  • 規格:
    DS2
  • 使用限度時間:
    19時間
  • JANコード:
    4549395702893
  • トラスココード:
    854-9801
  • 質量(g):
    15.500
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 粒子捕集効率(%):
    95以上
  • 横(mm):
    215
  • 吸気抵抗(Pa):
    70以下
  • 縦(mm):
    85

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

9322J-AURA-PACK 解除

Loading...

 
カタログを表示

9322J-AURA-PACK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9322J-AURA-PACK

30個

538円

492

( 541円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・未使用時には携帯に便利な折りたたみ式になっています。
・3面立体構造で快適性、フィット性を向上しました。
・3M[[TM上]]独自ののれん型排気弁を装備しています。
・顔への追従によりずれもなくフィット性を維持したままで会話を可能にしたマスクです。
【用途】
・溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業。

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Aura(TM) 使い捨て式防じんマスク 9322J+ DS2の型番9322J-AURA-PACKのページです。
型番9322J-AURA-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Aura(TM) 使い捨て式防じんマスク 9322J+ DS2

Aura(TM) 使い捨て式防じんマスク 9322J+ DS2

    バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ

    バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ

      使い捨て式防じんマスク レギュラーサイズ ヘッドバンドタイプ 排気弁付

      使い捨て式防じんマスク レギュラーサイズ ヘッドバンドタイプ 排気弁付

        使い捨て式防じんマスク"8822E"

        使い捨て式防じんマスク"8822E"

          バイリーンマスク DS2 X-3500シリーズ

          バイリーンマスク DS2 X-3500シリーズ

            バイリーンマスク X-301

            バイリーンマスク X-301

              使い捨て式防じんマスク"8812J"

              使い捨て式防じんマスク"8812J"

                Vフレックス(TM) 使い捨て式防じんマスク 防じん加工済み

                Vフレックス(TM) 使い捨て式防じんマスク 防じん加工済み

                  メーカー スリーエムジャパン バイリーンクリエイト 山本光学 スリーエムジャパン バイリーンクリエイト バイリーンクリエイト スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                  通常価格 538円 2,577円 360円 3,691円 2,880円 1,566円 3,429円 5,765円
                  通常出荷日 1日目   5日目   1日目   1日目   3日目~   4日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ マスク本体 マスク本体 - マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体
                  商品用途 使い捨て防じん 使い捨て防じん - 使い捨て防じん 使い捨て防じん 一般作業用 - 使い捨て防じん
                  規格 DS2 DS1 - DS2 DS2 - DS1 DS2
                  使用限度時間 19時間 - - - - - - 16時間
                  JANコード 4549395702893 - - - - - - 4549395718870

                  Aura(TM) 使い捨て式防じんマスク 9322J+ DS2のレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                  鉄板などの加工の際に着用
                  評価 4.0満足度:4.02020/01/15
                  鉄板などをサンダーで削る際に鉄粉などを吸い込まないようにするために使用しています。以前商社を通じてスリーエムの方が来社され、使用用途などの商品説明がありましたのでこの商品を購入しました。マスクの硬さもちょうどよく、フィット感もあるので現場ではとても気に入って利用しています。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  9322J-AURA
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日

                  538円

                  ( 592円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました