(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

透明衛生マスク "マスクリアベーシック"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

透明衛生マスク "マスクリアベーシック"【5個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,138円 ~ 2,283円
税込価格
2,352円 ~ 2,511円

【特長】・エコノより耐久性が高い・1個と5個入りを用意・透明部分がワンタッチで...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。「M-FILM-5」「M-FILM-MESH-5」は替フィルムになります。
  • 透明フィルムや本体に付いた汚れは付属のクロスや柔らかい布で拭いてください。透明フィルムに曇り止め加工が施されているため強くこすらないでください。過度な力や衝撃を加えると破損や歪みの恐れがあります。
  • ご使用後は付属の携帯袋に入れて保管してください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品特長

 

M-BUNDLE-5

M-FILM-5

M-FILM-MESH-5

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
高さ(mm)
適合商品
幅(mm)
フィルム高さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
材質2
長さ(mm)
適合フィルム
仕様
セット内容
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
取替用パーツ
65
WM-BASIC-1、M-BUNDLE-5
120
65
4571341740390
69.000
855-9006
本体:ポリカーボネート(PC)
-
35
-
交換用フィルム
-
1箱(5枚)

1パック

5個入り

2,138( 2,352円 )

1日目

取替用パーツ
60
WM-BASIC-1、M-BUNDLE-5
120
65
4571341740475
69.000
855-9007
本体:ポリカーボネート(PC)
-
35
-
交換用フィルム(メッシュ柄)
-
1箱(5枚)

1パック

5個入り

2,283( 2,511円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エコノより耐久性が高い
・1個と5個入りを用意
・透明部分がワンタッチで外れ、メンテナンスが簡単
・顔に接する部分にシリコンが装着されており、着け心地が良い
・破損による料理混入事故や着用者様の怪我をさせないための設計
・装着時の審美性と機能性にこだわった、接客業に最適な透明衛生マスクです
・新機能を施した透明衛生マスクの進化版です
・衛生面への配慮と同時に、顔や表情を隠すことなく、コミュニケーションをサポートします
・曇り止め加工により、いつでもクリアです
・従来の不織布などのマスクと比べ、口元に密着しないため息苦しさや暑苦しさ、会話の聞き取りづらさが解消されます
・曇り止め加工でいつでもクリアな透明フィルムが口や鼻から出る唾や息の飛散を防ぐことで衛生面への配慮と同時に、顔や表情を隠すことなく、お客様とのコミュニケーションをサポートします
・ワンタッチフィルム交換式でフィルムの交換が簡単になりました
・あごストッパー部分にシリコンパッドを採用することで肌に触れる部分のストレスを解消しました
・特許取得商品です
【用途】
・飲食店などの対面販売や百貨店・スーパーなどの惣菜売場、試食販売員などの飲食業界に
・理美容室・エステサロンなどの美容業界に
・医療・介護施設などに
・食品工場・精密機器工場・先端技術開発セクションなどに

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。「M-FILM-5」「M-FILM-MESH-5」は替フィルムになります。
  • 透明フィルムや本体に付いた汚れは付属のクロスや柔らかい布で拭いてください。透明フィルムに曇り止め加工が施されているため強くこすらないでください。過度な力や衝撃を加えると破損や歪みの恐れがあります。
  • ご使用後は付属の携帯袋に入れて保管してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

透明衛生マスク "マスクリアベーシック"

透明衛生マスク "マスクリアベーシック"

    透明衛生マスク "マスクリアエコノ"

    透明衛生マスク "マスクリアエコノ"

      フレッシュマスク 活性炭入

      フレッシュマスク 活性炭入

        ソフトマスク

        ソフトマスク

          ゴールドウィン フード マスク 異物混入防止タイプ

          ゴールドウィン フード マスク 異物混入防止タイプ

            一般作業用マスク 活性炭入・活性炭なし

            一般作業用マスク 活性炭入・活性炭なし

              クリーンマスク DPM-CM

              クリーンマスク DPM-CM

                活性炭マスク (50枚入)

                活性炭マスク (50枚入)

                  メーカー ム-ヴ・オン ム-ヴ・オン トラスコ中山 東京メディカル ゴールドウイン トラスコ中山 トラスコ中山 アイテックス
                  通常価格 2,138円 2,163円 3,595円 416円 2,340円 4,040円 807円 4,586円
                  通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                  サイズ フリー - - - - - - -

                  透明衛生マスク "マスクリアベーシック"のレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  感染症対策
                  評価 5.0満足度:5.02020/07/09
                  時間が経つにつれ、変化していく感染症対策関連商品。口元が見えることで表情もより分かるようになり、また飛沫対策も取れているので、便利な商品です。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました