(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 作業用マスク(耳掛けタイプ)4層 (50枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO 作業用マスク(耳掛けタイプ)4層 (50枚入)【50個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
837円
税込単価
921円

【特長】・耳紐はソフトな平紐ウレタン(幅3mm)を採用し、耳への負担を軽減しま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    一般作業用
  • サイズ:
    L
  • 構造:
    4層
  • JANコード:
    4989999438949
  • トラスココード:
    829-1712
  • 質量(g):
    224.000
  • 材質1:
    マスク本体:ポリプロピレン(PP)不織布
  • 材質2:
    ノーズピース:ポリエチレン(PE)
  • 材質3:
    耳紐:ポリウレタン(PU)
  • 横(mm):
    175±5
  • 縦(mm):
    95
  • BFE(細菌ろ過効率):
    99%以上

型番

TEM4L-50 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEM4L-50

1パック

50個入り

837( 921円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耳紐はソフトな平紐ウレタン(幅3mm)を採用し、耳への負担を軽減します。
・柔らかい超吸水タイプのため、長時間着用のケバケバ感が出にくいです。
・樹脂製ノーズピースが鼻の形に合うよう加工しています。
・ノーズピースに金属を使用していないのでゴミ分別の手間がいりません。
【用途】
・一般作業用。
・PM2.5、微粒子、風邪対策。
・ホコリの多い作業現場。
・つば飛散防止に。
・ほこり除けに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 作業用マスク(耳掛けタイプ)4層 (50枚入)の型番TEM4L-50のページです。
型番TEM4L-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 作業用マスク(耳掛けタイプ)4層 (50枚入)

TRUSCO 作業用マスク(耳掛けタイプ)4層 (50枚入)

    ストレッチマスク 耳掛けタイプ

    ストレッチマスク 耳掛けタイプ

      活性炭マスク (50枚入)

      活性炭マスク (50枚入)

        クリーンマスク DPM-CM

        クリーンマスク DPM-CM

          一般作業用マスク 活性炭入・活性炭なし

          一般作業用マスク 活性炭入・活性炭なし

            メーカー トラスコ中山 クラレクラフレックス アイテックス トラスコ中山 トラスコ中山
            通常価格 837円 2,287円 4,586円 807円 4,040円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
            商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体
            商品用途 一般作業用 一般作業用 一般作業用 一般作業用 一般作業用
            サイズ L - - - -
            構造 4層 - - 4層 活性炭入
            JANコード 4989999438949 - - - 4989999366303

            TRUSCO 作業用マスク(耳掛けタイプ)4層 (50枚入)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました