(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

抗菌防臭ヘルニットキャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1817-BLK
抗菌防臭ヘルニットキャップ コウキンボウシュウヘルニットキャップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
873円
税込単価
960円

【特長】・銀イオンを含んだ生地なので、消臭効果や抗菌防臭効果が半永久的に持続し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    帽子
  • 質量(g):
    33.000
  • 材質1:
    綿、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン

型番

1817-BLK 解除

Loading...

 
カタログを表示

1817-BLK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1817-BLK

ブラック
4965277181721
836-5766

3個

873( 960円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・銀イオンを含んだ生地なので、消臭効果や抗菌防臭効果が半永久的に持続します。
・異形断面素材を使用した生地なので、吸水速乾に優れています。
【用途】
・ヘルメットのインナー用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

抗菌防臭ヘルニットキャップの型番1817-BLKのページです。
型番1817-BLKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

抗菌防臭ヘルニットキャップ

抗菌防臭ヘルニットキャップ

    ヘルインナー ハーフキャップ用(フリーサイズ)

    ヘルインナー ハーフキャップ用(フリーサイズ)

      トーヨーセフティ ヘルメット取付用ホイッスルホルダー NO.74-S

      トーヨーセフティ ヘルメット取付用ホイッスルホルダー NO.74-S

        ミドリ安全 軽作業帽 通気孔付 SCL-100A ピンク

        ミドリ安全 軽作業帽 通気孔付 SCL-100A ピンク

          タニザワ ヘルカバー(塗装用)

          タニザワ ヘルカバー(塗装用)

            ヘルインナー ハーフキャップ用(作業用)

            ヘルインナー ハーフキャップ用(作業用)

              ヘルメット

              ヘルメット

                ヘルメット用インナー紙帽子(120枚入)

                ヘルメット用インナー紙帽子(120枚入)

                  ミドリ安全 軽作業帽(シールド面付) SCL-400S-GR

                  ミドリ安全 軽作業帽(シールド面付) SCL-400S-GR

                    トーヨーセフティ ヘルメット取付用ホイッスルホルダー NO.74-T

                    トーヨーセフティ ヘルメット取付用ホイッスルホルダー NO.74-T

                      紙帽子丸(不織布)

                      紙帽子丸(不織布)

                        メーカー 福徳産業 ペンギンエース トーヨーセフティー ミドリ安全 谷沢製作所 ペンギンエース ユニット トラスコ中山 ミドリ安全 トーヨーセフティー 谷沢製作所
                        通常価格 873円 1,001円 1,106円 1,297円 299円 2,322円 1,200円 8,635円 3,871円 1,327円 9,550円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   6日目   2日目~   4日目   2日目~   4日目~   1日目   9日目   4日目   1日目  
                        商品タイプ 帽子 帽子 - - - 帽子 その他 帽子 - - 帽子
                        質量(g) 33.000 - - - - - - - - - -
                        材質1 綿、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン - - - - - - - - - -

                        抗菌防臭ヘルニットキャップのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        1817-BLU
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        JANコード トラスココード

                        873円

                        ( 960円 )
                        3個 あり

                        1日目

                        ブルー4965277181714836-5767

                        ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました