(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

e (イー) 帽章  (ヘルメット用バンド付) 表示入り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

e (イー) 帽章 (ヘルメット用バンド付) 表示入り

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
805円
税込価格
886円

【特長】・e-腕章の本体部分に伸縮性と透過性のあるウレタン樹脂バンドを組み合わ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステッカー
  • 質量(g):
    18.000
  • 材質1:
    本体:ビニール
  • 材質2:
    バンド:透明ウレタン
  • 横(mm):
    145
  • 縦(mm):
    75
  • 品名:
    e(イー)帽章(表示入り・ヘルメット用バンド付)

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
表示内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4580284636004
855-3184
現場代理人

3個

805( 886円 )

1日目

4580284636011
855-3185
作業責任者

3個

805( 886円 )

1日目

4580284636028
855-3186
職長

3個

805( 886円 )

1日目

4580284636035
855-3187
玉掛

3個

805( 886円 )

2日目

4580284636042
855-3188
合図者

3個

805( 886円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・e-腕章の本体部分に伸縮性と透過性のあるウレタン樹脂バンドを組み合わせた新しいタイプのヘルメット用識別表示です。
・バンドに透過性があるため、ヘルメットに装着しても前面の社名やマークが見えなくなることがありません。
・本体部分の付け替えが可能ですので非常に経済的です。
・役職名の下に会社名などの文字入れも別途承ります。
【用途】
・ヘルメットへの役職表示などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

e (イー) 帽章  (ヘルメット用バンド付) 表示入り

e (イー) 帽章 (ヘルメット用バンド付) 表示入り

    e (イー) 帽章  (ヘルメット用バンド付) 無地

    e (イー) 帽章 (ヘルメット用バンド付) 無地

      e (イー) 帽章  (ヘルメット用バンド付) 無地・透明ポケット付

      e (イー) 帽章 (ヘルメット用バンド付) 無地・透明ポケット付

        スペア スプリングバンド ビジョンベルデ VG501/502/503用

        スペア スプリングバンド ビジョンベルデ VG501/502/503用

          e (イー) 帽章用樹脂バンドヘルメット用樹脂バンド

          e (イー) 帽章用樹脂バンドヘルメット用樹脂バンド

            作業管理関係ステッカー ガス溶接作業者

            作業管理関係ステッカー ガス溶接作業者

              ヘルメット用下アゴヒモ (備長炭入り・ビニール製)

              ヘルメット用下アゴヒモ (備長炭入り・ビニール製)

                ミドリ安全 ヘルメット用 IDカードケース SC-M・MB・MPC 左側取付用

                ミドリ安全 ヘルメット用 IDカードケース SC-M・MB・MPC 左側取付用

                  メッシュヘルメットカバー (色分ケ用)

                  メッシュヘルメットカバー (色分ケ用)

                    ふうりん(防暑タレ)

                    ふうりん(防暑タレ)

                      ミドリ安全 ホイッスルケース タイプB ホイッスル付

                      ミドリ安全 ホイッスルケース タイプB ホイッスル付

                        ミドリ安全 【交換用】 インナーキャップ用 ヘッドバンド ブラック

                        ミドリ安全 【交換用】 インナーキャップ用 ヘッドバンド ブラック

                          メーカー つくし工房 つくし工房 つくし工房 ミドリ安全 つくし工房 ウィザ(旧:アークランドサカモト) トーヨーセフティー ミドリ安全 グリーンクロス トーヨーセフティー ミドリ安全 ミドリ安全
                          通常価格 805円 723円 805円 1,869円 368円 402円 300円 1,100円 1,394円 811円 1,300円 370円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   5日目   1日目   2日目   7日目   6日目   1日目   1日目~   5日目   1日目  
                          商品タイプ ステッカー ステッカー ステッカー その他 外装 ステッカー - その他 その他 外装 その他 -
                          質量(g) 18.000 18.000 25.000 - 5 - - - - - - -
                          材質1 本体:ビニール 本体:ビニール 本体:ビニール - 透明ウレタン - - - - - - -
                          材質2 バンド:透明ウレタン バンド:透明ウレタン バンド:透明ウレタン - - - - - - - - -
                          横(mm) 145 145 150 - 500 - - - - - - -

                          e (イー) 帽章 (ヘルメット用バンド付) 表示入りのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました