(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タニザワ エアライト搭載グレーシールド面付ヘルメット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タニザワ エアライト搭載グレーシールド面付ヘルメット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,740円
税込単価
9,614円

【特長】・ヘルメット内部に空間を作ることによりスムーズに換気し、温度や湿度の上...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 色:
    ホワイト
  • 材質:
    ポリカーボネート樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • バイザー色:
    グレー
  • JANコード:
    4546721003815
  • トラスココード:
    855-0888
  • 質量(g):
    535
  • 材質2:
    内装:低密度ポリエチレン
  • 頭囲(cm):
    53~62
  • シールド色:
    グレー
  • 墜落時保護用:
    合格
  • 溝有無:
    あり

(i)ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

型番

161VJ-SHGR-V2-W3-J 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

161VJ-SHGR-V2-W3-J

10

1個

8,740( 9,614円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメット内部に空間を作ることによりスムーズに換気し、温度や湿度の上昇を防ぎます。
・発泡スチロール製の衝撃ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。
・可視光線を約60%、紫外線を99%カットします。(溶接作業には使用できません)
・リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装の取り外しができます。
【用途】
・電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
・飛来・落下物用。
・墜落時保護用。

(i)ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タニザワ エアライト搭載グレーシールド面付ヘルメットの型番161VJ-SHGR-V2-W3-Jのページです。
型番161VJ-SHGR-V2-W3-Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タニザワ エアライト搭載グレーシールド面付ヘルメット

タニザワ エアライト搭載グレーシールド面付ヘルメット

    PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー・雨垂れ防止溝付)

    PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー・雨垂れ防止溝付)

      PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー・シールド面付)

      PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー・シールド面付)

        タニザワ 特大型ヘルメット 大型シールド面付 溝付 透明ひさし付

        タニザワ 特大型ヘルメット 大型シールド面付 溝付 透明ひさし付

          タニザワ 特大型ヘルメット シールド面付 溝付 透明ひさし付

          タニザワ 特大型ヘルメット シールド面付 溝付 透明ひさし付

            タニザワ 特大型ヘルメット 溝付 透明ひさし付

            タニザワ 特大型ヘルメット 溝付 透明ひさし付

              タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 108J-SH

              タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 108J-SH

                ヘルメット SC-11PCLS M50 RA KP

                ヘルメット SC-11PCLS M50 RA KP

                  タニザワ 大型シールド面付ヘルメット 溝付

                  タニザワ 大型シールド面付ヘルメット 溝付

                    ミドリ安全 スライダー面付ヘルメット通気孔型 ホワイト

                    ミドリ安全 スライダー面付ヘルメット通気孔型 ホワイト

                      ヘルメット SC-11PCL DR α

                      ヘルメット SC-11PCL DR α

                        ヘルメット SC-11PCLS RA KP

                        ヘルメット SC-11PCLS RA KP

                          ヘルメット SC-11PCLVS M50 RA KP

                          ヘルメット SC-11PCLVS M50 RA KP

                            メーカー 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 ミドリ安全 谷沢製作所 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 8,740円 8,707円 10,040円 16,691円 15,917円 5,057円 8,750円 6,734円 12,150円 5,596円 4,361円 6,734円 6,786円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   9日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   9日目  
                            商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ MPタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                            ホワイト - - ホワイト ホワイト ホワイト - - - - - - -
                            材質 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 FRP樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリエチレン樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂
                            透明バイザー
                            シールド面・スライダー面

                            タニザワ エアライト搭載グレーシールド面付ヘルメットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました