(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超軽量ヘルメット"軽帽"(電気絶縁用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超軽量ヘルメット"軽帽"(電気絶縁用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,327円 ~ 5,150円
税込価格
4,760円 ~ 5,665円

【特長】・シェル(帽体)とライナー(衝撃吸収体)を一体成型したことで、飛躍的な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 質量(g):
    270.000
  • 頭囲(cm):
    53~62
  • タイプ:
    成型内装
  • 墜落時保護用:

(i)ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
帽体色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
4989999542288
856-6917
-

1個

5,150( 5,665円 )

1日目

グリーン
4989999542295
856-6918
フレッシュグリーン

1個

4,327( 4,760円 )

1日目

ホワイト
4989999542349
856-6923
-

1個

4,414( 4,855円 )

1日目

イエロー
4989999542356
856-6924
-

1個

5,150( 5,665円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シェル(帽体)とライナー(衝撃吸収体)を一体成型したことで、飛躍的な軽量化を実現しました
【用途】
・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
・飛来・落下物用
・墜落時保護用

(i)ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超軽量ヘルメット"軽帽"(電気絶縁用)

超軽量ヘルメット"軽帽"(電気絶縁用)

    TRUSCO 超軽量ヘルメット“軽帽”(通気孔付)

    TRUSCO 超軽量ヘルメット“軽帽”(通気孔付)

      TRUSCO 遮熱ヘルメット“涼帽”

      TRUSCO 遮熱ヘルメット“涼帽”

        トーヨーセフティー ヘルメット(アメリカンタイプ)

        トーヨーセフティー ヘルメット(アメリカンタイプ)

          遮熱ヘルメット 涼帽  通気孔付

          遮熱ヘルメット 涼帽 通気孔付

            ミドリ安全 ヘルメット SC-MPC RA α

            ミドリ安全 ヘルメット SC-MPC RA α

              ヘルメット(野球帽タイプ)

              ヘルメット(野球帽タイプ)

                メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トーヨーセフティー トラスコ中山 ミドリ安全 谷沢製作所
                通常価格 4,327円 4,327円 2,866円 1,916円 3,412円 2,835円 1,739円
                通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目~   4日目  
                商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ MPタイプ 野球帽タイプ
                材質 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂
                透明バイザー
                シールド面・スライダー面
                通気孔

                超軽量ヘルメット"軽帽"(電気絶縁用)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました