(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 遮熱ヘルメット“涼帽”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO 遮熱ヘルメット“涼帽”

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,866円 ~ 3,069円
税込価格
3,153円 ~ 3,376円

【特長】・遮熱樹脂を帽体に練り込んだ遮熱ヘルメットです。・軽量化したことで作業...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 色:
    ホワイト
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • バイザー色:
    遮熱ホワイト
  • 頭囲(cm):
    53~62
  • タイプ:
    成型内装

(i)ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
  • 提供不可:SDS、ミルシート
  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
衝撃吸収ライナー(KP)
JANコード
トラスココード
質量(g)
墜落時保護用
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999541908
856-6927
355.000

3個

3,069( 3,376円 )

4日目

4989999541915
856-6928
335.000
×

3個

2,866( 3,153円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・遮熱樹脂を帽体に練り込んだ遮熱ヘルメットです。
・軽量化したことで作業者の負担を減らします。
【用途】
・電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
・飛来・落下物用。
・墜落時保護用。

(i)ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
  • 提供不可:SDS、ミルシート
  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 遮熱ヘルメット“涼帽”

TRUSCO 遮熱ヘルメット“涼帽”

    超軽量ヘルメット"軽帽"(電気絶縁用)

    超軽量ヘルメット"軽帽"(電気絶縁用)

      遮熱ヘルメット 涼帽  通気孔付

      遮熱ヘルメット 涼帽 通気孔付

        トーヨーセフティー ヘルメット(アメリカンタイプ)

        トーヨーセフティー ヘルメット(アメリカンタイプ)

          タニザワ エアライト搭載グレーシールド面付ヘルメット

          タニザワ エアライト搭載グレーシールド面付ヘルメット

            ヘルメット(野球帽タイプ)

            ヘルメット(野球帽タイプ)

              SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CS-SFE-KP

              SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CS-SFE-KP

                タニザワ 特大型ヘルメット 溝付 透明ひさし付

                タニザワ 特大型ヘルメット 溝付 透明ひさし付

                  ヘルメット MPタイプ EMP

                  ヘルメット MPタイプ EMP

                    DIC SYA-WV型ヘルメット 赤

                    DIC SYA-WV型ヘルメット 赤

                      SYA-CS型 ヘルメット(シールド面付)クリア

                      SYA-CS型 ヘルメット(シールド面付)クリア

                        トラスコ中山 ヘルメット(透明バイザータイプ)

                        トラスコ中山 ヘルメット(透明バイザータイプ)

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トーヨーセフティー 谷沢製作所 谷沢製作所 DICプラスチック 谷沢製作所 DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック トラスコ中山
                          通常価格 2,866円 4,327円 3,412円 1,916円 8,740円 1,739円 4,767円 5,057円 2,600円 6,340円 5,891円 5,455円
                          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                          商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ 野球帽タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ MPタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                          ホワイト - ホワイト - ホワイト - - ホワイト - レッド ホワイト -
                          材質 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂
                          透明バイザー
                          シールド面・スライダー面

                          TRUSCO 遮熱ヘルメット“涼帽”のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました