(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遮熱ヘルメット 涼帽  通気孔付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

遮熱ヘルメット 涼帽 通気孔付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,412円 ~ 3,480円
税込価格
3,753円 ~ 3,828円

【特長】・遮熱樹脂を帽体に練り込んだ遮熱ヘルメットです。・軽量化したことで作業...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 色:
    ホワイト
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • バイザー色:
    遮熱ホワイト
  • 頭囲(cm):
    53~62
  • タイプ:
    成型内装

(i)ご注意

  • 提供不可:SDS、ミルシート

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

遮熱ヘルメット“涼帽”KP型 通気孔付 白の詳細

遮熱ヘルメット“涼帽”KP型 通気孔付 白 商品イメージ

遮熱ヘルメット“涼帽”KP型 通気孔付 白 商品イメージ

遮熱ヘルメット“涼帽”KP型 通気孔付 白の仕様

仕様・規格NPワンタッチあごバンド付
HA2E3内装(PE用4点止め)
国家検定合格品
頭囲:53~62cm
帽体色:ホワイト
衝撃吸収ライナー:あり
材質帽体:ABS樹脂
質量・質量単位350g
製造国日本
商品情報を表示

型番リスト

型番
衝撃吸収ライナー(KP)
JANコード
トラスココード
質量(g)
墜落時保護用
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999541885
856-6925
355.000

1個

3,480( 3,828円 )

1日目

4989999541892
856-6926
335.000
×

1個

3,412( 3,753円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・遮熱樹脂を帽体に練り込んだ遮熱ヘルメットです。
・軽量化したことで作業者の負担を減らします。
・通気孔付で清涼感がアップします。
【用途】
・飛来・落下物用。
・墜落時保護用。

(i)ご注意

  • 提供不可:SDS、ミルシート
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遮熱ヘルメット 涼帽  通気孔付

遮熱ヘルメット 涼帽 通気孔付

    遮熱ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

    遮熱ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

      遮熱ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付)

      遮熱ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付)

        PC樹脂製ヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#189-GZ(EPA)

        PC樹脂製ヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#189-GZ(EPA)

          PC樹脂製ヘルメット エアライト(雨垂れ防止溝付)

          PC樹脂製ヘルメット エアライト(雨垂れ防止溝付)

            通気孔・衝撃吸収ライナー付ヘルメット

            通気孔・衝撃吸収ライナー付ヘルメット

              ヘルメット 耐電型野球帽タイプ

              ヘルメット 耐電型野球帽タイプ

                PC樹脂製ヘルメット(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST-189-SH-EPA

                PC樹脂製ヘルメット(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST-189-SH-EPA

                  ヘルメット FF型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) FF-1F

                  ヘルメット FF型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) FF-1F

                    ヘルメット(狭所作業用・高通気タイプ)

                    ヘルメット(狭所作業用・高通気タイプ)

                      特大サイズヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#0169L-FZ(EPA)

                      特大サイズヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#0169L-FZ(EPA)

                        FRP樹脂製 超かるヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#108B-EPZ(EPA)

                        FRP樹脂製 超かるヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#108B-EPZ(EPA)

                          狭所作業用ヘルメット(ソフトカバー付・衝撃吸収ライナー付) ST-1840S-FZ-EPA

                          狭所作業用ヘルメット(ソフトカバー付・衝撃吸収ライナー付) ST-1840S-FZ-EPA

                            メーカー トラスコ中山 DICプラスチック DICプラスチック 谷沢製作所 谷沢製作所 ミスミ 谷沢製作所 谷沢製作所 加賀産業 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所
                            通常価格 3,412円 4,389円 2,979円 6,424円 4,276円 2,701円 1,962円 9,757円 2,333円 5,500円 6,678円 6,959円 9,030円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   6日目   5日目   1日目   6日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ 野球帽タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ MPタイプ MPタイプ
                            ホワイト ホワイト ホワイト - - - - - - ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト
                            材質 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂
                            透明バイザー
                            シールド面・スライダー面

                            遮熱ヘルメット 涼帽 通気孔付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました