(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CS-SFE-KP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CS-SFE-KP

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,767円
税込価格
5,244円

【特長】・上方視界に配慮した透明バイザーを採用しました。・シールド内蔵です。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • バイザー色:
    スモーク
  • タイプ:
    テープ内装
  • 頭囲(cm):
    55.5~58
  • シールド色:
    クリア
  • 質量(g):
    465
  • 材質1:
    バイザー:ポリカーボネート(PC)
  • 墜落時保護用:

(i)ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
帽体色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
4580118331150
858-6434
スカイブルー

1個

4,767( 5,244円 )

1日目

イエロー
4580118331105
858-6435
-

1個

4,767( 5,244円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上方視界に配慮した透明バイザーを採用しました。
・シールド内蔵です。
【用途】
・電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
・飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用。

(i)ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CS-SFE-KP

SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CS-SFE-KP

    SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CSV-SFE-KP

    SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CSV-SFE-KP

      SYA-CS型 ヘルメット(シールド面付)スモーク

      SYA-CS型 ヘルメット(シールド面付)スモーク

        ヘルメット SYA-CS型(透明バイザー・シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

        ヘルメット SYA-CS型(透明バイザー・シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

          ヘルメット SYA-CSV(通気孔・透明バイザー・シールド面・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

          ヘルメット SYA-CSV(通気孔・透明バイザー・シールド面・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

            DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP 紺/スモーク

            DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP 紺/スモーク

              DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP スカイブルー/スモーク

              DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP スカイブルー/スモーク

                DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 紺/スモーク

                DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 紺/スモーク

                  ヘルメット SYA-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                  ヘルメット SYA-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                    SYA-CV型 ABS製 ヘルメット(透明バイザータイプ)

                    SYA-CV型 ABS製 ヘルメット(透明バイザータイプ)

                      DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CSW KP アクアブルー/スモーク

                      DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CSW KP アクアブルー/スモーク

                        DICプラスチック ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-CS型

                        DICプラスチック ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-CS型

                          DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 黄色/スモーク

                          DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 黄色/スモーク

                            メーカー DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック
                            通常価格 4,767円 5,018円 7,946円 6,810円 6,810円 9,665円 9,665円 7,223円 4,092円 3,126円 8,388円 8,391円 7,223円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   3日目~   3日目~   7日目   1日目   7日目   3日目~   1日目   1日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ - アメリカンタイプ - アメリカンタイプ アメリカンタイプ - アメリカンタイプ -
                            材質 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 - ABS樹脂 - ABS樹脂 ABS樹脂 - ABS樹脂 -
                            透明バイザー - - - -
                            シールド面・スライダー面 - - - -
                            通気孔 - - -

                            SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CS-SFE-KPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました