(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CSV-SFE-KP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SYA-CSV-SFE-KP-Y/S
SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CSV-SFE-KP ヘルメット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,018円
税込単価
5,520円

【特長】・上方視界に配慮した透明バイザーを採用しました。・ベンチレーション付で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • バイザー色:
    スモーク
  • タイプ:
    テープ内装
  • 頭囲(cm):
    55.5~58
  • シールド色:
    クリア
  • 質量(g):
    465
  • 材質1:
    バイザー・シールド面:ポリカーボネート(PC)
  • 墜落時保護用:

型番

SYA-CSV-SFE-KP-Y/S 解除

Loading...

 
カタログを表示

SYA-CSV-SFE-KP-Y/S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
帽体色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SYA-CSV-SFE-KP-Y/S

SYA-CSV-SFE-KP-Y/S

イエロー
4580118331174
858-6437
-

1個

5,018( 5,520円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上方視界に配慮した透明バイザーを採用しました。
・ベンチレーション付です。
・シールド内蔵です。
【用途】
・飛来・落下物・墜落時保護用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CSV-SFE-KPの型番SYA-CSV-SFE-KP-Y/Sのページです。
型番SYA-CSV-SFE-KP-Y/Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CSV-SFE-KP

SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CSV-SFE-KP

    SYA-CV型 ABS製 ヘルメット(透明バイザータイプ)

    SYA-CV型 ABS製 ヘルメット(透明バイザータイプ)

      SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CS-SFE-KP

      SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CS-SFE-KP

        A01-V型 ABS製 ヘルメット (アメリカンタイプ)

        A01-V型 ABS製 ヘルメット (アメリカンタイプ)

          ヘルメット(通気孔付き・透明バイザータイプ)

          ヘルメット(通気孔付き・透明バイザータイプ)

            SYA-CSV型ヘルメット SF内装KP付

            SYA-CSV型ヘルメット SF内装KP付

              DIC SYA-CVスカイブルー スモークKP

              DIC SYA-CVスカイブルー スモークKP

                ヘルメット(折りたたみ式)

                ヘルメット(折りたたみ式)

                  児童用防災ヘルメット

                  児童用防災ヘルメット

                    タニザワ 特大型ヘルメット 大型シールド面付 溝付 透明ひさし付

                    タニザワ 特大型ヘルメット 大型シールド面付 溝付 透明ひさし付

                      メーカー DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック トーヨーセフティー DICプラスチック DICプラスチック エスコ トーヨーセフティー 谷沢製作所
                      通常価格 5,018円 3,126円 4,767円 1,661円 4,269円 6,531円 4,189円 6,660円 2,654円 16,691円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   4日目   1日目   当日出荷可能 8日目~   1日目  
                      商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ - 折りたたみタイプ MPタイプ アメリカンタイプ
                      材質 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 - ABS樹脂 - ポリカーボネート樹脂
                      透明バイザー -
                      シールド面・スライダー面 -
                      通気孔 -

                      SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CSV-SFE-KPのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      SYA-CSV-SFE-KP-B/S
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      JANコード トラスココード 帽体色

                      6,859円

                      ( 7,545円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      ブルー4580118331235858-6436スカイブルー

                      ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました