(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A01-V型 ABS製 ヘルメット (アメリカンタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A01-V-HA1E-W
A01-V型 ABS製 ヘルメット (アメリカンタイプ) ヘルメット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,699円
税込単価
2,969円

【特長】・アメリカンタイプの溝付仕様です。・ベンチレーション付です。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • タイプ:
    成形内装
  • 頭囲(cm):
    55.5~61
  • 質量(g):
    325.000
  • 墜落時保護用:
    ×

型番

A01-V-HA1E-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

A01-V-HA1E-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
帽体色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
A01-V-HA1E-W

A01-V-HA1E-W

ホワイト
4562116365603
858-6452
-

3個

2,699( 2,969円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アメリカンタイプの溝付仕様です。
・ベンチレーション付です。
【用途】
・飛来・落下物用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A01-V型 ABS製 ヘルメット (アメリカンタイプ) の型番A01-V-HA1E-Wのページです。
型番A01-V-HA1E-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A01-V型 ABS製 ヘルメット (アメリカンタイプ)

A01-V型 ABS製 ヘルメット (アメリカンタイプ)

    SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CSV-SFE-KP

    SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CSV-SFE-KP

      SYA-CV型 ABS製 ヘルメット(透明バイザータイプ)

      SYA-CV型 ABS製 ヘルメット(透明バイザータイプ)

        DIC A01-Vホワイト

        DIC A01-Vホワイト

          ヘルメット アメリカンタイプ A-01 ライナー付・ ライナー無

          ヘルメット アメリカンタイプ A-01 ライナー付・ ライナー無

            タニザワ 大型シールド面付ヘルメット 溝付

            タニザワ 大型シールド面付ヘルメット 溝付

              ヘルメット アメリカンタイプ 0169-EZ

              ヘルメット アメリカンタイプ 0169-EZ

                SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CS-SFE-KP

                SYA-CSV型 ABS製ヘルメット(シールド面付)SYA-CS-SFE-KP

                  ヘルメットA-01V型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                  ヘルメットA-01V型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                    ヘルメット A-01シリーズ

                    ヘルメット A-01シリーズ

                      A-01V型ヘルメット HA1内装KP付

                      A-01V型ヘルメット HA1内装KP付

                        トーヨーセーフティー No.260Fシリーズ ヘルメット アメリカンタイプ

                        トーヨーセーフティー No.260Fシリーズ ヘルメット アメリカンタイプ

                          ヘルメット 耐電型野球帽タイプ

                          ヘルメット 耐電型野球帽タイプ

                            メーカー DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック アズワン 谷沢製作所 谷沢製作所 DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック トーヨーセフティー 谷沢製作所
                            通常価格 1,661円 5,018円 3,126円 2,362円 1,700円 12,150円 2,107円 4,767円 3,168円 2,074円 3,107円 4,870円 1,962円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   5日目~   1日目   7日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ - アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ 野球帽タイプ
                            材質 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 - ABS樹脂 ポリエチレン樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂
                            透明バイザー -
                            シールド面・スライダー面 -
                            通気孔 -

                            A01-V型 ABS製 ヘルメット (アメリカンタイプ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A01-V-HA1E-B
                            A01-V-HA1E-Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 帽体色

                            1,661円

                            ( 1,827円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            ブルー4562116365627858-6451スカイブルー

                            1,661円

                            ( 1,827円 )
                            3個 あり

                            4日目

                            イエロー4562116365610858-6453-

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました