(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

階段養生カバー ダイヤ階段 (ソフト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

階段養生カバー ダイヤ階段 (ソフト)【14個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,527円
税込単価
8,280円

【特長】・軽くて持ち運びが便利です。・水に強くぴったりフィットします。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 質量(g):
    6000.0
  • 材質1:
    塩化ビニル(PVC)
  • 長さ(m):
    0.92
  • 幅(m):
    0.22

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

000135

グリーン
4560260218035
836-1997

1パック

14個入り

7,527( 8,280円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて持ち運びが便利です。
・水に強くぴったりフィットします。
【用途】
・階段の養生に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

階段養生カバー ダイヤ階段 (ソフト)の型番000135のページです。
型番000135に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

階段養生カバー ダイヤ階段 (ソフト)

階段養生カバー ダイヤ階段 (ソフト)

    養生クッションマット SCM-BLシリーズ

    養生クッションマット SCM-BLシリーズ

      ショックレスマット

      ショックレスマット

        吸着養生シート養生用粘着ぴたマット

        吸着養生シート養生用粘着ぴたマット

          たためるダイヤボードα(アルファ)クッション材付三つ折り

          たためるダイヤボードα(アルファ)クッション材付三つ折り

            折りたたみ養生 プラダン

            折りたたみ養生 プラダン

              ホゴマット

              ホゴマット

                階段養生材 段之介

                階段養生材 段之介

                  和気産業 養生シート

                  和気産業 養生シート

                    養生マット

                    養生マット

                      エステル帆布クロス

                      エステル帆布クロス

                        フェイスガード

                        フェイスガード

                          保護ステップ

                          保護ステップ

                            メーカー 日大工業 E-Value 日大工業 ワタナベ工業 日大工業 アイリスオーヤマ エムエフ エムエフ 和気産業 トラスコ中山 萩原工業 エムエフ エムエフ
                            通常価格 7,527円 962円 3,571円 3,583円 3,567円 680円 4,493円 5,748円 3,058円 2,949円 81,445円 6,455円 7,111円
                            通常出荷日 1日目   3日目~   1日目   4日目~   5日目   1日目   6日目   2日目~   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目  
                            厚さ(mm) 1.5 - 2 3 3.5 2.5 2 2.3 - 1.6 0.6 - 3.5
                            質量(g) 6000.0 - 2000.0 - 3500 - - - - - - - -
                            材質1 塩化ビニル(PVC) - ポリエチレン(PE) - ポリエチレン・発泡ポリエチレン - - - - - - - -
                            長さ(m) 0.92 - - - 1.8 - - - - - - - -
                            幅(m) 0.22 - - - 0.9 - - - - - - - -

                            階段養生カバー ダイヤ階段 (ソフト)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            000136
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            7,527円

                            ( 8,280円 )

                            14個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            ブルー4560260218028836-1998

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました