(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロールマット(6本折れタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロールマット(6本折れタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,955円 ~ 8,791円
税込価格
6,551円 ~ 9,670円

【特長】・軽くて丈夫、商品を傷つけずに安全に運べます。・繰り返しの衝撃に強く、...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    50
  • 材質1:
    生地:国産ブランドターポリン
  • 材質2:
    芯材:旭化成サンテックフォーム[[R上]]
  • 幅(m):
    0.6

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4589786051100
1100.0
855-9292
0.6

1個

5,955( 6,551円 )

4日目

4589786051124
1500.0
855-9294
0.8

1個

6,915( 7,607円 )

1日目

4589786051148
1900.0
855-9296
1

1個

6,353( 6,988円 )

1日目

4589786051162
2100.0
855-9298
1.2

1個

8,791( 9,670円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて丈夫、商品を傷つけずに安全に運べます。
・繰り返しの衝撃に強く、欠け、割れに強く長期間使用可能です。
【用途】
・精密機器の輸送に。
・荷物の輸送時に。
【材質】
・生地:国産ブランドターポリン
・芯材:旭化成サンテックフォーム[[R上]]

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロールマット(6本折れタイプ)

ロールマット(6本折れタイプ)

    ロールマット(4本折れ・6本折れタイプ)

    ロールマット(4本折れ・6本折れタイプ)

      導電ベストボード

      導電ベストボード

        スーパージュライト

        スーパージュライト

          ブラックターフ フラット

          ブラックターフ フラット

            リフォームカーテンカーテンノミ

            リフォームカーテンカーテンノミ

              ジュライト

              ジュライト

                床養生材ベストボード

                床養生材ベストボード

                  敷板 タフマット

                  敷板 タフマット

                    吸着養生シート養生用粘着ぴたマット

                    吸着養生シート養生用粘着ぴたマット

                      プラベニハード(床養生シート)

                      プラベニハード(床養生シート)

                        CHECKERS 敷板 スラブマット”

                        CHECKERS 敷板 スラブマット”

                          輸入防炎シート

                          輸入防炎シート

                            メーカー マルイチ マルイチ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ SHINODA(篠田ゴム) ワタナベ工業 積水化学工業 CHECKERS エムエフ
                            通常価格 5,955円 4,238円 10,657円 30,295円 10,707円 10,770円 18,060円 3,218円 55,842円 3,583円 3,466円 11,699円 1,582円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   8日目   5日目~   2日目   5日目   1日目~   4日目   4日目~   1日目   1日目   4日目~  
                            ブルー ブルー ブラック - - - - ブルー グレー ブルー ブラック -
                            厚さ(mm) 50 50 3 15<基材12+シボ3> - - - - 17 3 - 16 -
                            材質1 生地:国産ブランドターポリン 生地:国産ブランドターポリン - - - - - - - - - - -
                            材質2 芯材:旭化成サンテックフォーム[[R上]] 芯材:旭化成サンテックフォーム[[R上]] - - - - - - - - - - -
                            幅(m) 0.6 0.4 - - - - - - - - - - -

                            ロールマット(6本折れタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました