(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロールマット(4本折れ・6本折れタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RM-8A-4W-B-1
ロールマット(4本折れ・6本折れタイプ) ロールマット(4ホンオレ 6ホンオレタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,039円
税込単価
5,543円

【特長】・軽くて丈夫、商品を傷つけずに安全に運べます。・繰り返しの衝撃に強く、...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    50
  • 材質1:
    生地:国産ブランドターポリン
  • 材質2:
    芯材:旭化成サンテックフォーム[[R上]]
  • 幅(m):
    0.4

型番

RM-8A-4W-B-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

RM-8A-4W-B-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RM-8A-4W-B-1

4589786051117
800.0
855-9293
0.8

2個

5,039( 5,543円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて丈夫、商品を傷つけずに安全に運べます。
・繰り返しの衝撃に強く、欠け、割れに強く長期間使用可能です。
【用途】
・精密機器の輸送に。
・荷物の輸送時に。
【材質】
・生地:国産ブランドターポリン
・芯材:旭化成サンテックフォーム[[R上]]

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロールマット(4本折れ・6本折れタイプ)の型番RM-8A-4W-B-1のページです。
型番RM-8A-4W-B-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロールマット(4本折れ・6本折れタイプ)

ロールマット(4本折れ・6本折れタイプ)

    ブラックターフ フラット

    ブラックターフ フラット

      導電ベストボード

      導電ベストボード

        床養生材ベストボード

        床養生材ベストボード

          スーパージュライト

          スーパージュライト

            ジュライト

            ジュライト

              敷板 タフマット

              敷板 タフマット

                CHECKERS 敷板 スラブマット”

                CHECKERS 敷板 スラブマット”

                  吸着養生シート養生用粘着ぴたマット

                  吸着養生シート養生用粘着ぴたマット

                    敷板

                    敷板

                      養生クッションマット SCM-BLシリーズ

                      養生クッションマット SCM-BLシリーズ

                        リフォームカーテンカーテンノミ

                        リフォームカーテンカーテンノミ

                          サイレンスマット

                          サイレンスマット

                            メーカー マルイチ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ SHINODA(篠田ゴム) CHECKERS ワタナベ工業 三甲 E-Value エムエフ ワコーパレット
                            通常価格 4,238円 10,707円 10,657円 3,218円 30,295円 18,060円 55,842円 11,699円 3,583円 43,119円 962円 10,770円 10,550円
                            通常出荷日 1日目~   5日目~   1日目   1日目~   8日目   5日目   4日目   1日目   4日目~   8日目   3日目~   2日目   1日目  
                            ブルー - ブラック ブルー - - ブラック グレー - ブルー - -
                            厚さ(mm) 50 - 3 - 15<基材12+シボ3> - 17 16 3 - - - -
                            材質1 生地:国産ブランドターポリン - - - - - - - - - - - -
                            材質2 芯材:旭化成サンテックフォーム[[R上]] - - - - - - - - - - - -
                            幅(m) 0.4 - - - - - - - - - - - -

                            ロールマット(4本折れ・6本折れタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RM-10A-4W-B-1
                            RM-12A-4W-B-1
                            RM-6A-4W-B-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード 長さ(m)

                            5,648円

                            ( 6,213円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            45897860511311100.0855-92951

                            5,115円

                            ( 5,627円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            45897860511551400.0855-92971.2

                            4,238円

                            ( 4,662円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            4589786051094600.0855-92910.6

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました