(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロムウェル PP養生板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PP-512
クロムウェル PP養生板 クロムウェル PPヨウジョウイタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,331円
税込単価
14,664円

【特長】・強度が高く、重要物の搬入などに最適な養生板です【用途】・重量物の搬入...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    5
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

Loading...

 
カタログを表示

PP-512 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
長さ(m)
幅(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PP-512

4589786051278
9000.0
855-9304
2
1

1個

13,331( 14,664円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度が高く、重要物の搬入などに最適な養生板です
【用途】
・重量物の搬入搬出時に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロムウェル PP養生板の型番PP-512のページです。
型番PP-512に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロムウェル PP養生板

クロムウェル PP養生板

    サンプライF

    サンプライF

      プラベニハード(床養生シート)

      プラベニハード(床養生シート)

        MF Pボード2mm

        MF Pボード2mm

          MF Pボード4mm

          MF Pボード4mm

            MF Pボード5mm

            MF Pボード5mm

              養生シートプラベニハードNS折り畳み

              養生シートプラベニハードNS折り畳み

                エムエフ楽貼

                エムエフ楽貼

                  養生防護マット

                  養生防護マット

                    ナイロン不織布シート

                    ナイロン不織布シート

                      ガラスクロス両面シリコン塗布耐熱シート 耳付き/切売

                      ガラスクロス両面シリコン塗布耐熱シート 耳付き/切売

                        ベストボード BBO-15/30 ブルー

                        ベストボード BBO-15/30 ブルー

                          Pボードハード5mm

                          Pボードハード5mm

                            メーカー マルイチ エムエフ 積水化学工業 エムエフ エムエフ エムエフ 積水化学工業 エムエフ KEIAI(敬相) トラスコ中山 菊地シート アイリスオーヤマ エムエフ
                            通常価格 11,192円 1,210円 3,466円 946円 2,107円 2,488円 3,475円 6,344円 25,256円 16,791円 13,194円 3,102円 6,124円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   5日目   5日目   5日目   2日目   14日目   4日目   2日目   9日目   1日目   5日目  
                            ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー その他 - - - ブルー ブルー
                            厚さ(mm) 5 3.5 - 2 4 5 3 0.14 3.5 0.4(参考値) - - 5
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -

                            クロムウェル PP養生板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PP-536
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード 長さ(m) 幅(m)

                            11,192円

                            ( 12,311円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            45897860512617500.0855-93031.820.91

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました