(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

白ゴムシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

白ゴムシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
253円
税込単価
278円

【特長】・天然ゴム系で、耐摩耗性と弾力性に優れています。【用途】・すべり止め、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    養生シート
  • 形状:
    シートタイプ
  • 色:
    ホワイト
  • 幅×長さ(m):
    0.1×0.1
  • 厚さ(mm):
    3
  • トラスココード:
    836-3004
  • JANコード:
    4903757202702
  • 質量(g):
    90.000
  • 材質1:
    天然ゴム系
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~110
  • 形状:
    正方形
  • 粘着有無:

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WGS-31

10

10個

253( 278円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴム系で、耐摩耗性と弾力性に優れています。
【用途】
・すべり止め、クッション材。
・すべり止めやクッションに適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

白ゴムシートの型番WGS-31のページです。
型番WGS-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

白ゴムシート

白ゴムシート

    MF パレットスペーサーPS1460

    MF パレットスペーサーPS1460

      MF パレットスペーサーPS1240

      MF パレットスペーサーPS1240

        養生プラダン(ダンプラ)

        養生プラダン(ダンプラ)

          天然アメゴムシート

          天然アメゴムシート

            900×900×9mm プラダン

            900×900×9mm プラダン

              ポリカプラダン 910×910×4 クリア

              ポリカプラダン 910×910×4 クリア

                床養生材 ピッタリガード

                床養生材 ピッタリガード

                  プラパール(養生用シート) 910×1820 (10枚入)

                  プラパール(養生用シート) 910×1820 (10枚入)

                    吸水ウレタン

                    吸水ウレタン

                      IRIS ポリカプラダン 910X910X4 ブロンズ

                      IRIS ポリカプラダン 910X910X4 ブロンズ

                        養生シート ダイヤステップサポート

                        養生シート ダイヤステップサポート

                          養生シート ミナダン

                          養生シート ミナダン

                            メーカー 和気産業 エムエフ エムエフ アイリスオーヤマ 和気産業 エスコ アイリスオーヤマ 日大工業 川上産業 エムエフ アイリスオーヤマ 日大工業 酒井化学工業
                            通常価格 253円 7,880円 5,131円 250円 2,284円 3,310円 2,944円 22,945円 19,666円 1,025円 2,675円 14,383円 476円
                            通常出荷日 4日目   5日目   5日目   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   8日目   5日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 養生シート 養生シート 養生シート - - 養生シート - 養生シート 養生シート - - 養生シート 養生シート
                            形状 シートタイプ シートタイプ シートタイプ - - シートタイプ - - シートタイプ - - 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ
                            ホワイト グレー グレー - - - その他 ブルー ホワイト ホワイト その他 グリーン -
                            幅×長さ(m) 0.1×0.1 0.9×1.4 0.9×1.2 - 300 0.9×0.9 0.91×0.91 1X2 0.91×1.82 - 0.91×0.91 0.9×0.19 0.91X1.82
                            厚さ(mm) 3 60 40 4 3 9 4 3 5 - 4 2.5 -

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました